Precisiónclase 2 conforme a IEC 60584 ASTM E230 y ANSI MC 96.1
Tiempo de respuestaen función de la configuración: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8 s t90 = 2 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo T: –270 °C … 370 °C (–454 °F … 698 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 30.000,00 mm (1.181")
Solución de perfilado de temperatura TC/RTD de contacto directo con sensores flexibles en 3D con cámara de diagnóstico para aplicaciones de petróleo, gas y petroquímicas
Precisiónclase 2 conforme a IEC 60584 ASTM E230 y ANSI MC 96,1 IEC/Clase A IEC/Clase AA
Tiempo de respuestaen función de la configuración: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8 s t90 = 2 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 200 bar (2.900 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 752 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 WW; 6 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C Pt100 TF; 6 mm; 316L; –50 … 400 °C Pt100 StrongSens; 6 mm; 316L; –50 … 500 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 30.000,00 mm (1.181")
Precisiónclase 1 conforme a IEC 60584 clase 2 conforme a IEC 60584 clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1 IEC60751 Clase A IEC60751 Clase AA
Tiempo de respuestaTC t50 = 1 s t90 = 2 s RTD t50 = 3 s t90 = 6 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 800 °C (–454 °F … 1.472 °F) Tipo J: –210 °C … 520 °C (–346 °F … 968 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 StrongSens; 6 mm; 316L; –50 … 500 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 60.000,00 mm (2.360")
Precisiónclase 1 conforme a IEC 60584 clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1 IEC60751 Clase A IEC60751 Clase AA
Tiempo de respuestasegún la configuración: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 240 bar (3.481 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 15.000,00 mm (590")
Precisiónclase 1 conforme a IEC 60584 clase Especial ASTM E230 y ANSI MC 96.1 IEC60751 Clase A IEC60751 Clase AA
Tiempo de respuestasegún la configuración: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 240 bar (3.481 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Pt100 WW; 3 mm; 316L; –200 … 600 °C Pt100 TF; 3 mm; 316L; –50 … 400 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 15.000,00 mm (590")
Precisiónclase 2 conforme a IEC 60584 ASTM E230 y ANSI MC 96.1
Tiempo de respuestat50 = 3 s t90 = 9 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 90 bar (1.305 psi)
Rango de temperatura de operaciónTipo K: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo J: –210 °C … 760 °C (–346 °F … 1.382 °F) Tipo N: –270 °C … 1.100 °C (–454 °F … 2.012 °F) Tipo E: –40 °C … 870 °C (–40 °F … 752 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 13.000,00 mm (511,81")
Sensores de temperatura multipunto
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Los portasondas multipunto con RTD y sensores de termopar permiten una medición de temperatura confiable y un funcionamiento seguro en aplicaciones críticas, para numerosas aplicaciones de reactores de baja o alta presión , así como en depósitos de almacenamiento. En estas aplicaciones se mide y registra el perfil de temperaturas a fin de controlar el proceso en el reactor. El desafío es ser lo menos invasivo posible y disponer de un elevado número de sondas de temperatura, que permitan el menor tiempo de respuesta.
Endress+Hauser ofrece sondas de temperatura multipunto modulares estandarizadas y completamente personalizadas para diversas aplicaciones. Nuestro catálogo de sondas de temperatura multipunto comprende:
Sensores flexibles y personalizables 3D (con o sin termopozo) – MultiSens Flex
Sensores de perfil lineal (con o sin termopozo) – MultiSens Linear
Sensores mínimamente invasivos – MultiSens Slim
Sensores de conjunto lineal (en un cable o conducto) – MultiSens Bundle
La selección de materiales, el diseño mecánico, el tratamiento térmico y las técnicas de construcción son de última generación en términos de optimización de productos.
Estandarizado y prediseñado
Dependiendo del diseño específico, estos multipuntos se pueden ofrecer:
THERM MultiSens Flex, Linear y los conjuntos de temperatura multipunto de Bundle están disponibles con una cámara de diagnóstico única e innovadora, que proporciona seguridad adicional e información valiosa sobre el proceso para permitir el mantenimiento predictivo. Está disponible en tres configuraciones de diseño: básico, avanzado o avanzado y modular..
Mayor seguridad, mayor flexibilidad, mayor tiempo de producción.
Además de contener fugas potenciales y peligrosas en los procesos, las cámaras de diagnóstico están equipadas para proporcionar valiosos datos de procesos adicionales que se pueden usar para analizar eventos de fugas y planificar contramedidas oportunas o actividades de mantenimiento predictivo y de ciclo de vida. Un diseño flexible con piezas reemplazables (avanzadas, modulares) para configuraciones con o sin termopozos aumenta la flexibilidad de mantenimiento y, en última instancia, reduce el tiempo de inactividad de la planta.
Ventajas
Sistemas de medición diseñados para cada aplicación
Medición de los perfiles de temperatura en forma recta o tridimensional para reactores y depósitos
Selección del diseño y materiales para altas temperaturas y presiones de proceso, así como productos corrosivos
Descargas
Explorar otros recursos
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
Sonda de cable multipunto con iTHERM ProfileSens TS901
Una sonda de cable multipunto altamente fiable para la medición de temperatura apta para las industrias de Oil & Gas y petroquímica diseñada para reducir los intervalos de mantenimiento y el riesgo de paradas no programadas debidas a un fallo en un sensor.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .