Tipo de señal de entrada1x pulsos/analógica 2x RTD/analógica Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)
Salida1x 4...20 mA 2x digital (colector abierto)
PantallaLCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca Cambia de color en caso de evento de alarma Área de visualización activa de 70 x 34 mm
CálculosCantidad de calor y diferencia en la cantidad de calor
Tipo de señal de entrada20 analógicas (máx.) (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos) 20 HART (máx.) (HART, 4…20 mA) 14 digitales (máx.) (entradas de control, de evento y de contaje)
Salida12 relés (máx.) 2 análogo (máximo) (I, pulso) 1 fuente de alimentación del transmisor
PantallaIndicador gráfico TFT de 7" en color Indicador gráfico TFT de 7" en color con panel táctil
Almacenamiento/registroMemoria interna tarjeta SD unidad flash USB
CálculosCantidad de masa/calor Diferencia en la cantidad de calor
Tipo de señal de entrada1x pulsos/analógica para flujo 2x RTD/analógica para temperatura y presión Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)
Salida1x 4...20 mA 2x digital (colector abierto)
PantallaLCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca Cambia de color en caso de evento de alarma Área de visualización activa de 70 x 34 mm
Tipo de señal de entrada1 x analógica (I)/pulsos (para flujo) 1 x RTD (para temperatura) 1 x analógica (I) (para densidad) Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)
Salida1 x analógica (I)/pulsos (activa) 2 x colector abierto
PantallaLCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca Cambia de color en caso de evento de alarma Área de visualización activa de 70 x 34 mm
CálculosCálculo de volumen
Acerca de Gestores de aplicación y contadores energéticos
La calefacción y la refrigeración son procesos de elevado consumo energético. La optimización energética es un tema de actualidad dado que los costes aumentan constantemente y, en función de la industria estos pueden ser del 40% de los costes de producción. La base para la optimización es el registro de los caudales energéticos. Aquí es donde se utilizan los gestores de aplicaciones y contadores energéticos. Utilizan el caudal, la temperatura y/o la presión para calcular el contenido de energía de líquidos y vapor.
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de contadores de energía proporciona:
Contador energético: Contador de vapor y energía para el cálculo energético industrial de vapor y agua
Contador energético y caudal: Contador universal de energía y caudal para gases, líquidos y vapor
EngyCal: medidor energético térmico (BTU) y contador de vapor para el cálculo y gestión de la energía
How to measure process energy efficiency
Our application manager provides:
Application manager: Memograph M with energy package calculates mass and energy flows in water and steam applications
Principio de medición
Los sistemas de registro de datos seguros miden las señales de entrada conectadas y extrapolan la información requerida para aplicaciones individuales. Esta información se muestra a continuación en la pantalla del equipo y se almacena también internamente o en un soporte de almacenamiento de datos intercambiable. Esta información de proceso puede almacenarse a largo plazo transmitiéndola a sistemas superiores (p. ej. PC) y está por lo tanto totalmente disponible con tocar un botón.
Todos los equipos tienen en común que operan virtualmente sin desgaste (sin papel y bolígrafo) por lo que ahorran tiempo y dinero.
Utilizando varias formas de interfases, pueden integrarse en topologías de última generación para el registro de los datos de medición y automatización de procesos. Los in dicadores gráficos permiten la utilización de los gestores de aplicaciones y energía para las secuencias de proceso mediante teclado y, por lo tanto, una reacción en planta rápida.
Unas combinaciones matemáticas y lógicas permiten cálculos complicados, así como el análisis automático de la señal medida.
Ventajas
Para aplicaciones de gestión energética en todas las industrias
Alto nivel de protección de datos
Cálculo energético de masa, cantidad de calor, cantidad neta, calor diferencial, calor diferencial en aplicaciones con gases, líquidos, vapor y agua
Cálculo simultáneo de hasta seis aplicaciones por equipo
Función de registro de actividad para mensajes de error y cambios de parámetros con fecha y hora
Descargas
Explorar otros recursos
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .