Error de medición máx.Flujo volumétrico (estándar): ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±2 % de v. l. para 0,3 to 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico (calibración opcional): ‐ ±0,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±1,0 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico corregido (estándar): ‐ ±1,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±2,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico corregido (calibración opcional): ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±1,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Velocidad del sonido: ±0,2 % de v. l.
Rango de mediciónGas: 0,3 m/s a 40 m/s
Rango de temperatura del medio–50 a 150 °C (–58 a +302 °F) –50 a 100 °C (–58 a +212 °F) con célula de presión integrada
Máx. presión de proceso0,7 a 101 bar a (10,15 a 1.464,88 psi a)
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408/1.4409 (CF3M) Transductor: 1.4404 (316, 316L), Titan de grado 2
Error de medición máx.Caudal volumétrico: - ± 0,5 % lect. ± 0,02 % d.f.e. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s) - ± 0,07 % d.f.e. para velocidades de caudal <0,5 m/s (1,64 ft/s)
Rango de medición0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s) 0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min)
Rango de temperatura del medio0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)
Máx. presión de procesoPN 25 / ASME Cl. 150
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4301 (F304) Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105
Error de medición máx.Flujo volumétrico (estándar): ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±2 % de v. l. para 0,3 to 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico (calibración opcional): ‐ ±0,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±1,0 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico corregido (estándar): ‐ ±1,5 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±2,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Flujo volumétrico corregido (calibración opcional): ‐ ±1,0 % de v. l. para 3 a 40 m/s (9.84 a 131.23 ft/s) ‐ ±1,5 % de v. l. para 0,3 a 3 m/s (0.98 a 9.84 ft/s) Velocidad del sonido: ±0,2 % de v. l.
Rango de mediciónGas: 0,3 m/s a 40 m/s
Rango de temperatura del medio–50 a 150 °C (–58 a +302 °F) –50 a 100 °C (–58 a +212 °F) con célula de presión integrada
Máx. presión de proceso0,7 a 101 bar a (10,15 a 1.464,88 psi a)
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408/1.4409 (CF3M) Transductor: 1.4404 (316, 316L), Titan de grado 2
Error de medición máx.Density: ±0.01g/cm³ Temperature: ±0.5K Sound velocity: 2m/s
Rango de mediciónConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Rango de mediciónConcentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Rango de temperatura del medio0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Temperatura del proceso0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Máx. presión de procesomáx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Presión de procesomax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Error de medición máx.Densidad: ±0,01 g/cm³ Temperatura: ±0,5 K Velocidad del sonido: 2 m/s
Rango de mediciónConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Rango de mediciónConcentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 % Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F) Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³
Rango de temperatura del medio0 a 120 °C (32 a 248 °F)
Temperatura del proceso0 to 120°C (32 to 248 °F)
Máx. presión de procesomáx. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)
Presión de procesomax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Materiales húmedosStainless steel1.4404 (316L)
Caudalímetros por ultrasonidos
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
El caudal volumétrico de una amplia variedad de gases y líquidos puede medirse con fiabilidad, con un medidor de caudal ultrasónico, sin importar la conductividad eléctrica, la presión, la temperatura o la viscosidad. En aplicaciones que requieren precisión trazable y garantizada, se prefiere la utilización de sensores por ultrasonidos en línea. Los sensores "clamp-on" por ultrasonidos, en cambio, se instalan en la pared exterior de la tubería y, por consiguiente, permiten también mediciones temporales o montaje a posteriori.
Para instalación renovada sin interrupción del proceso
Los fluidos agresivos pueden medirse sin dificultades, incluso bajo una presión elevada
Adecuados para tuberías de plástico, acero, hierro fundido o materiales compuestos (con o sin revestimiento)
Para diámetros de tubería hasta DN 4000 (156")
Sensores en línea
Precisión garantizada gracias a su calibración trazable en fábrica
Diseño robusto para aplicaciones industriales conforme a ASME y EN
Corto requisito de tramos rectos de entrada
Para tuberías hasta DN 300 (12")
El principio de medición de caudal por ultrasonidos
Principio de medición de los caudalímetros por ultrasonidos
Nadar a contracorriente requiere más energía y más tiempo que nadar en el sentido del caudal. Este simple hecho es la base de la medición de caudal por ultrasonidos según el método del "tiempo de tránsito diferencial": este método utiliza dos sensores, situados en frente del otro en el tubo de medición. Cada sensor puede transmitir y recibir alternativamente señales ultrasónicas, mientras mide simultáneamente el tiempo de tránsito de la señal.
En cuanto el fluido en el tubo comienza circular, las señales se aceleran en la dirección del caudal, pero se retrasan en la dirección opuesta. El tiempo de tránsito diferencial, medido por los dos sensores, es directamente proporcional a la velocidad del caudal.
Ventajas
Medición independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad (para fluidos homogéneos)
Sección transversal de la tubería libre, sin pérdidas de carga
Sin piezas móviles, mantenimiento mínimo
Larga vida útil, sin efectos de abrasión o corrosión por el fluido
Diseño en línea o "clamp-on" para mediciones de caudal permanentes o temporales
Descargas
Explorar otros recursos
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Ventajas de los caudalímetros "clamp-on" en procesos industriales
Para una flexibilidad máxima: caudalímetros "clamp-on" para mediciones no invasivas, sin interrumpir el proceso y sin necesidad de mantenimiento a lo largo de toda su vida útil, además de muchas otras ventajas
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .