Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sondas de temperatura de superficie

Termómetros no invasivos para una amplia gama de aplicaciones industriales, desde las más básicas a las más exigentes

medición de la temperatura de superficie
2 Productos
Filtrar X icon

Sondas de temperatura de superficie

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de sondas de temperatura de superficie

Los termómetros no invasivos se utilizan para medir la temperatura del medio con sólo tocar la superficie exterior de una tubería, reactor o recipiente. Pueden utilizarse universalmente en todas las industrias, pero son ideales para procesos industriales pesados con condiciones de proceso exigentes. Los sensores de temperatura no invasivos son la elección correcta, especialmente para las mediciones de reequipamiento en sistemas existentes para la supervisión de la energía y la seguridad o para mediciones temporales, ya que pueden colocarse de forma flexible en distintos puntos de la tubería o a lo largo de distintas tuberías de una planta.

Aplicaciones

Los conjuntos de temperatura superficial son ideales para condiciones de proceso exigentes, como velocidades de flujo elevadas, presiones de proceso altas, medios muy viscosos o corrosivos, abrasión, pigging o diámetros de tubería pequeños. Esto los convierte en la solución perfecta para las industrias más exigentes, como la química y petroquímica, la energética, la minera, la de minerales y la metalúrgica.

Ventajas

  • Sin contacto directo con el medio de proceso
  • Sin riesgo de fugas
  • Sin necesidad de grandes trabajos de ingeniería (por ejemplo, cálculo de la frecuencia de estela del termopozo)
  • No es necesario detener el proceso
  • Fácil de instalar, incluso a posteriori o para mediciones temporales
  • No afecta a la estabilidad del flujo
  • Sin desgaste del termopozo debido a medios corrosivos o abrasivos

Termómetros de superficie a medida para hornos, calefactores e intercambiadores de calor

Mediante la medición de la temperatura del revestimiento de la tubería, estos conjuntos de puntos de revestimiento se utilizan para comprobar si hay acumulación en la pared interior de la tubería. Diseñados e instalados según las especificaciones del cliente, garantizan una continuidad térmica óptima incluso en las condiciones de funcionamiento más severas, como vibración, corrosión o movimiento relativo debido a la expansión térmica diferencial. Para configurar un termómetro de punto de piel personalizado, póngase en contacto con su representante de ventas de Endress+Hauser.

Especificaciones técnicas

  • Sensor TC con punta reforzada
  • Amplia gama de materiales de alta calidad
  • Compensación de la distorsión térmica con bobinas de expansión optimizadas
  • Compatibilidad con las conexiones a proceso existentes
  • Certificación ATEX Ex-d para todo el dispositivo
  • Funda del sensor plegable
  • Diferentes tipos de conexiones de tuberías: forma de cuña, conexión atornillada o atornillable, soportes de guía fijos o clips, almohadilla con forma personalizada

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon Descarga
document icon
Medición de la temperatura de la superficie externa de tuberías en un horno
Cómo las sondas de temperatura pueden detectar el sobrecalentamiento de las tuberías durante la producción de etileno
download icon Descarga