Medición de temperatura RTD
Tecnología, construcción y ventajas de los detectores de temperatura de resistencia (RTD)
A la hora de medir la temperatura, la elección del sensor es una de las decisiones más importantes. Los termopares (TC) y los detectores de temperatura de resistencia (RTD) se utilizan de forma habitual en aplicaciones industriales. Los RTD han sido ampliamente probados en la industria de procesos durante décadas. Estos se basan en que el principio de que la resistencia eléctrica del metal del sensor aumenta a medida que la temperatura se eleva. Este cambio en la resistencia se mide y se convierte en lecturas de temperatura.
Ventajas
Alta precisión en una amplio rango de temperaturas
Respuesta casi lineal, lo que facilita su calibración e interpretación
Adecuado para un rango de temperatura moderado: -200°C (300°F) a +850°C (1562°F)
Buena estabilidad y repetibilidad a largo plazo
Bajo efecto de autocalentamiento, lo que da lugar a errores de medición mínimos
Sensores de temperatura con tecnología RTD
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto. Applicator le acompaña durante la selección de cada producto a partir de los parámetros de la aplicación.
¿Qué son los RTD?
Tipos de detectores de temperatura
Un sensor RTD suele ser un alambre de un metal puro como el platino, el níquel o el cobre. Está disponible como sensor de película fina, en el que el hilo se coloca en un cuerpo cerámico, o como hilo enrollado en forma de hélice alrededor de una bobina de vidrio o cerámica. Los RTD más utilizados son los sensores de platino Pt100 (estándar industrial). El 100 en Pt100 representa la resistencia nominal de 100 ohmios a 0 °C (32 °F).
El sensor Pt100 también se conoce como PTC, que significa «coeficiente de temperatura positivo», lo que significa que la resistencia aumenta a medida que sube la temperatura. Una RTD Pt100 es adecuada para medir temperaturas entre -200°C (300°F) y +850°C (1562°F), dependiendo del sensor y del diseño. Es importante tener en cuenta que los sensores RTD no siguen una curva lineal ideal de temperatura-resistencia y, lamentablemente, el RTD se vuelve menos lineal a medida que aumenta la temperatura. El uso de transmisores de temperatura puede compensar estas no linealidades. Endress+Hauser ha desarrollado tecnologías de sensores innovadoras y patentadas como el iTHERMStrongSenscon la mayor resistencia a las vibraciones, el sensor de respuesta rápida iTHERM QuickSens y el iTHERM TrustSens con función de autocalibrado. Los instrumentos RTD de Endress+Hauser cumplen la clase de precisión A según la norma IEC 60751.
El elemento sensor adecuado para su aplicación
Son varios los factores que influyen en la elección entre termómetros TC y RTD, y todos ellos dependen de los requisitos específicos de cada aplicación.
Precisión: En general, los RTD son más precisos que los TC, especialmente en los rangos de temperatura más bajos
Rango de temperaturas: Los TC son adecuados para mediciones de temperaturas más altas, mientras que los RTD suelen utilizarse para mediciones de temperaturas más bajas
Tiempo de respuesta: Los TC suelen ofrecer una respuesta más rápida que los termómetros RTD
Durabilidad: Los TC pueden soportar entornos más exigentes (presión, vibración, entorno corrosivo, etc.) que los RTD
Coste: En general, los TC son menos caros que los sensores de temperatura RTD
Fiabilidad: Los TC son más susceptibles a las interferencias electromagnéticas que los RTD
Elección del material: En comparación con los sensores de temperatura RTD, los TC solo ofrecen un número limitado de opciones para los rangos de temperatura específicos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Descargas
-
Medición de temperatura para la industria de proceso
Medición de temperatura - Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
Endress+Hauser temperature sensor technologies
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
Sensortechnologie_Thermometer_EN.pdf