Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores de temperatura multipunto

Sensores de temperatura multipunto para todas las industrias

Sensores de temperatura multipunto para todas las industrias
6 Productos
Filtrar X icon

Sensores de temperatura multipunto

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Sensores de temperatura multipunto

Los portasondas multipunto con RTD y sensores de termopar permiten una medición de temperatura confiable y un funcionamiento seguro en aplicaciones críticas, para numerosas aplicaciones de reactores de baja o alta presión , así como en depósitos de almacenamiento. En estas aplicaciones se mide y registra el perfil de temperaturas a fin de controlar el proceso en el reactor. El desafío es ser lo menos invasivo posible y disponer de un elevado número de sondas de temperatura, que permitan el menor tiempo de respuesta.

Endress+Hauser ofrece sondas de temperatura multipunto modulares estandarizadas y completamente personalizadas para diversas aplicaciones.
Nuestro catálogo de sondas de temperatura multipunto comprende:

  • Sensores flexibles y personalizables 3D (con o sin termopozo) – MultiSens Flex
  • Sensores de perfil lineal (con o sin termopozo) – MultiSens Linear
  • Sensores mínimamente invasivos – MultiSens Slim
  • Sensores de conjunto lineal (en un cable o conducto) – MultiSens Bundle

La selección de materiales, el diseño mecánico, el tratamiento térmico y las técnicas de construcción son de última generación en términos de optimización de productos.

Estandarizado y prediseñado

Dependiendo del diseño específico, estos multipuntos se pueden ofrecer:

  • con o sin transmisor de temperatura
  • con o sin cámara de diagnóstico
  • con sensores RTD o termopar, incluida Tecnología iTHERM ProfileSens

Capacidades de diagnostico

THERM MultiSens Flex, Linear y los conjuntos de temperatura multipunto de Bundle están disponibles con una cámara de diagnóstico única e innovadora, que proporciona seguridad adicional e información valiosa sobre el proceso para permitir el mantenimiento predictivo. Está disponible en tres configuraciones de diseño: básico, avanzado o avanzado y modular..

Mayor seguridad, mayor flexibilidad, mayor tiempo de producción.

Además de contener fugas potenciales y peligrosas en los procesos, las cámaras de diagnóstico están equipadas para proporcionar valiosos datos de procesos adicionales que se pueden usar para analizar eventos de fugas y planificar contramedidas oportunas o actividades de mantenimiento predictivo y de ciclo de vida. Un diseño flexible con piezas reemplazables (avanzadas, modulares) para configuraciones con o sin termopozos aumenta la flexibilidad de mantenimiento y, en última instancia, reduce el tiempo de inactividad de la planta.

Ventajas

  • Sistemas de medición diseñados para cada aplicación
  • Medición de los perfiles de temperatura en forma recta o tridimensional para reactores y depósitos
  • Selección del diseño y materiales para altas temperaturas y presiones de proceso, así como productos corrosivos

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon Descarga