La variedad de composiciones del gas natural y la fluctuación de los procesos y condiciones ambientales son un desafío para lograr una operación eficiente e ininterrumpida en facilidades de procesamiento de gas natural, trenes de licuefacción e instalaciones relacionadas. Las instalaciones de GNL para almacenamiento, distribución y regasificación también necesitan un control de procesos con tecnología de última generación para lograr una eficiencia máxima. En resumen, su competitividad exige una mayor precisión de medición y un mejor control de todos los procesos de gas natural en toda la cadena de valor del gas.
Hechos clave
El 22 %
de la demanda de energía mundial la suministra el gas natural. La demanda creció un 4,6 % en 2018, el ritmo más rápido desde 2010. Se espera que la demanda crezca por encima de un 10 % durante los próximos 5 años (Fuente: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, junio 2019)
Medición y detección de nivel fiable en unidades de endulzamiento de gas
Las reservas de gas natural crudo contienen cantidades variables de gases amargos (H2S y CO2). Las unidades de endulzamiento de gas retiran los gases ácidos mediante un proceso químico de absorción. Una unidad de proceso típica incluye columnas contactoras (absorción) y decapadoras (destilación).Un control de nivel efectivo de estas columnas es crítico para un funcionamiento estable que garantice un caudal uniforme de aminas hacia afuera de la unidad.
Nuestra experiencia en el campo
La tecnología de transmisores por microondas guiadas proporciona ventajas únicas que garantizan un funcionamiento correcto y una productividad elevada de la unidad.
- Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
- Sin mantenimiento: sin piezas móviles, a diferencia de los equipos de medición de nivel mecánicos
- Puesta en marcha fácil y diagnósticos rápidos desde la aplicación de gestión de datos HistoROM
- Integración directa en sistemas de control o gestión de activos
Monitorización en línea de niveles de traza H2O
El gas natural dulce que sale de la unidad de tratamiento con aminas está saturado de vapor de agua. La deshidratación por tamiz molecular se usa para obtener las concentraciones de H2O muy bajas (< 0,1 ppm) que requieren los procesos criogénicos que intervienen en las unidades de recuperación de líquidos del gas natural y producción de gas natural licuado. Medición altamente precisa es necesaria para la rápida detección de humedad en el lecho absorbente que permitan al operario reconducir el caudal gas de gas hacia un depósito con un lecho absorbente ya regenerado.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros analizadores por espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) le asisten en esta tarea porque le ayudan a detectar con rapidez la saturación y las roturas del lecho absorbente.
- La técnica de espectroscopia diferencial patentada mide el H2O a niveles sub-ppm para lograr una detección rápida de penetración de humedad en el lecho absorbente
- Las mediciones con láser son muy selectivas y precisas para el contenido de H2O en gas natural y no está afectada por el metanol y otros contaminantes
- Cuenta con un tubo de permeabilidad integrado para los chequeos automáticos de validación del analizador
- Vea nuestras notas de aplicación sobreH2O en medición de gas seco de alimentación para gas natural licuado
Medición de caudal por ultrasonidos en plantas de procesamiento de gas natural
Una medición de caudal fiable es crítica para optimizar el procesamiento del gas natural y minimizar los desafíos operativos que conlleva. Las condiciones de los gases húmedos y la variabilidad de composiciones que presenta el gas de alimentación conllevan desafíos inherentes. Una medición precisa del caudal de gas en las unidades de deshidratación y endulzamiento de gases resulta esencial para mejorar la eficiencia de los procesos asociados con la sobrecarga del recalentador y las pérdidas químicas.
Nuestra experiencia en el campo
El medidor de caudal de gas de proceso por ultrasonidos de Endress+Hauser mide con precisión los caudales de gases secos y húmedos en todas las etapas de procesamiento de gas, incluido el endulzamiento, la deshidratación, el fraccionamiento y la recuperación de GNL
- Mayor precisión y control del proceso gracias a la compensación de presión y temperatura en tiempo real
- Poderoso control de procesos a partir de un análisis avanzado de gases que incluye el caudal volumétrico, el caudal volumétrico normalizado, el caudal másico, el flujo energético, el valor calorífico, el índice Wobbe, etc.
- Fiabilidad de procesos y seguridad de operación elevada gracias al autodiagnóstico y verificación continua del equipo con Heartbeat Technology
Medición de la composición del gas natural licuado (GNL)
Es necesaria una medición precisa de la composición del GNL para calcular el contenido energético (valor energético-térmico BTU e índice de Wobbe) y el valor económico del hidrocarburo durante la producción y aguas abajo en el punto de transferencia de custodia. Los datos de composición son esenciales para las transacciones que se llevan a cabo en los terminales de importación/exportación de gas natural licuado, procesos de bunkering en el mar y operaciones de carga de camiones. ¿Está buscando cómo obtener un análisis rápido y preciso, preferentemente sin tener que extraer una muestra?
Nuestra experiencia en el campo
Los analizadores Raman, con tecnología Raman de Kaiser, miden la composición del gas natural licuado directamente en el líquido criogénico, y garantiza una respuesta rápida sin necesidad de vaporizar una muestra.
- Medición continua en tiempo real de la composición del GNL con resultados en segundos
- Sonda criogénica Rxn-41 permite medir directamente en la corriente de GNL sin la necesidad de extraer una muestra y vaporizarla, de modo que se mejora la precisión de la medición, disminuyen los costes de instalación, se reducen los tiempos de análisis de minutos a segundos y se reducen riesgos
- Herramienta de calibración de campo del analizador Raman verifica la intensidad de la transmisión y la calibración como se describe en el manual de transferencia de custodia de GIIGNL
Servicios: soluciones de análisis para aplicaciones de agua y vapor
El agua y el vapor tienen un papel importante en el procesamiento y licuefacción de gas natural. El vapor se usa para la generación de energía o como medio de calentamiento —por ejemplo, en la regeneración de disolvente en las unidades de remoción de gases ácidos, o en gas de regeneración para lechos de deshidratación por tamiz molecular. Para maximizar la eficiencia y la seguridad de los procesos, el agua de reposición, el agua de refrigeración y el vapor han de cumplir unas especificaciones de calidad determinadas.
Nuestra experiencia en el campo
Ofrecemos una amplio portfolio de instrumentos dedicados al análisis y tratamiento de sistemas de agua y vapor.
- Agua de reposición: para mantener la calidad y evitar niveles de corrosión serios en sistemas de agua, el agua de alimentación de calderas requiere de un acondicionamiento específico con parámetros como la turbidez, el pH, la conductividad y el cloro o redox
- Vapor: para prevenir la corrosión de las tuberías y las incrustaciones en los equipos es importante conocer los niveles de oxígeno disuelto, pH y conductividad de cationes
- Nuestros paneles de sistemas de análisis de agua y vapor (SWAS) conforme a ATEX Zona 2 disponen de toda la tecnología necesaria para monitorizar un ciclo de agua/vapor
- Garantice una fiabilidad y disponibilidad máximas con la tecnología de sensores digitales inteligentes Memosens para el análisis de líquidos
- Conecte hasta 8 sensores con la plataforma de transmisores multiparamétricos Liquiline, y ahorre espacio y costes
Skids para la carga y descarga de camiones en transferencia de GNL
Los camiones de carga de GNL ayudan a distribuir el gas natural en zonas donde no hay redes de distribución que conecten las plantas generadoras, los clientes de zonas industriales y residenciales, y el sector del transporte. Usted busca una solución integrada y compacta que le proporcione mediciones de cantidad y composición para determinar el contenido energético, sin necesidad de extracción de muestras.
Nuestra experiencia en el campo
Ofrecemos un diseño completo, ingeniería, procura y construcción de soluciones de carga y descarga de camiones de gas natural licuado, y un único diseño de skid compacto con medición integrada de la composición del gas natural licuado y cálculo energético.
- Medición de cantidad precisa y fiable con medidores de caudal másico Coriolis optimizados para aplicaciones criogénicas
- Medición rápida y precisa de la composición del GNL con un analizador Kaiser Raman que mide la cantidad y el valor calorífico directamente en la corriente de GNL. No necesita ningún vaporizador ni cromatógrafo de gas (CG)
- Conformidad, credibilidad y aceptación: aprobación y conformidad para transferencia de custodia de todo el sistema
- Seguridad y facilidad de uso aseguran la máxima producción y disponibilidad del sistema
Ventajas
Las mediciones precisas en tiempo real son la base de la eficiencia en toda la cadena de procesos de gas natural / GNL. Nuestra gama de instrumentos y soluciones de máxima adaptabilidad proporciona los datos fiables y el control de procesos que usted necesita para resolver los desafíos de productividad que se le presentan. A través de una red de personal de ventas y servicio altamente calificado, le ayudamos a mejorar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de sus procesos de producción de gas natural, procesamiento de gas, licuefacción, transporte, almacenamiento y distribución.
Hechos clave
+20%
de tiempo de ciclo ampliado que puede ganar entre las regeneraciones de las capas de tamiz molecular utilizando TDLAS
Hechos clave
10 veces
mejor repetibilidad contrastada en aplicaciones de transferencia de custodia de GNL de los analizadores Raman, impulsados por la tecnología Raman de Kaiser,en comparación con la cromatografía/vaporización del gas
Hechos clave
>3 millones
de caudalímetros instalados en todo el mundo por toda una amplia gama de industrias
Cómo le podemos ayudar
Nosotros le ofrecemos una amplia gama de instrumentos de campo, soluciones y servicios que cubren por completo sus necesidades de mejorar el control y la productividad de sus procesos de gas natural y cumplir con las especificaciones de calidad del gas. Estos incluyen analizadores basados en tecnología láser para la medición de contaminantes en corrientes de gas natural y GNL; medición precisa del caudal de gases húmedos y secos en todas las etapas del proceso y las plantas de licuefacción; análisis y tratamiento de agua y vapor y soluciones de transferencia de custodia para GNL.
- Fiabilidad en la medición y detección de nivel por radar de onda guiada en unidades de endulzamiento de gas.
Precisión en la medición de caudal por ultrasonidos de gases húmedos y secos en plantas de procesamiento de gas natural - Monitorización en línea del nivel de traza H2O: Los analizadores TDLAS de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable detectan la saturación y penetración en el lecho absorbente y posibilitan un control altamente efectivo de los sistemas de deshidratación por tamiz molecular
- Medición precisa de la composición del GNL: Analizadores Raman, impulsados por la tecnología Raman de Kaiser calculan el contenido energético (valor energético-térmico BTU e índice de Wobbe) y el valor económico del hidrocarburo durante la producción y aguas abajo en el punto de transferencia de custodia
- Suministro de servicios: una amplia gama de instrumentación y soluciones dedicadas al análisis y el tratamiento de agua y vapor para prevenir daños en su instalación y reducir sus costes de operación
- Skids para la carga y descarga de camiones en transferencia de custodia de gas natural licuado GNL: diseño completo, ingeniería, adquisición y construcción de soluciones de carga y descarga de camiones de GNL, a través de un único proveedor