Liquiline: plataforma de transmisión de última generación
Transmisores, analizadores y tomamuestras para un diseño de planta con perspectivas de futuro y un funcionamiento seguro
Liquiline es la plataforma ideal para todo tipo de aplicaciones de análisis de líquidos y constituye la base de nuestros transmisores, analizadores y tomamuestras de última generación. El funcionamiento uniforme para todos los productos de esta plataforma confiere comodidad y facilidad de uso y protege su proceso contra posibles errores de manejo. Los componentes estandarizados de Liquiline optimizan su stock de piezas de repuesto y contribuyen significativamente a ahorrar costes. Es más, nuestros productos Liquiline pueden ampliar funcionalidades con facilidad para proporcionar una flexibilidad completa en el futuro.

La plataforma Liquiline permite alinear la operación y el manejo de transmisores, analizadores y tomadores de muestras.
Ventajas
Manejo uniforme para un funcionamiento cómodo, eficiente y seguro.
Reconocimiento de sensores automático que agiliza la puesta en marcha y minimiza los tiempos de parada del proceso durante el recambio de sensores.
Componentes estandarizados fácilmente ampliables para un stock de mantenimiento reducido y disponibilidad de piezas de repuesto a largo plazo.
Ofrece las ventajas de la tecnología digital Memosens, tales como una transmisión de señal segura, un mayor rendimiento del punto de medición y funcionalidad “plug & play” con sensores precalibrados.
Fácil integración en todos los sistemas de comando de control digital (SNCC) a través de 0/4 ... 20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485 / RTU, EtherNet / IP, PROFINET, servidor web..
Liquiline: plataforma de transmisión de última generación
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
La plataforma Liquiline está basada en la tecnología digital Memosens. Con un sencillo giro, usted puede conectar rápidamente sus sensores Memosens con su transmisor digital Liquiline y en segundos reconoce automáticamente el tipo de sensor y lee la información almacenada en el sensor. Esta configuración “plug & play” agiliza su trabajo y minimiza los tiempos de parada durante las tareas de mantenimiento de los sensores. Además, muchos equipos Liquiline, incluidos analizadores y tomamuestras, pueden manejar múltiples sensores Memosens en cualquier tipo de combinación.