Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
Historial
Sist. de análisis de agua y vapor (SWAS) para la prod. de alimentos y bebidas
Cuide de sus generadores de vapor con soluciones SWAS que los mantienen libres de incrustaciones y corrosión
Las aplicaciones de vapor forman parte de la producción alimentaria. Para un funcionamiento correcto con un consumo energético mínimo y para proteger los equipos es necesario medir y documentar la pureza del agua entrante. Un control inadecuado puede conllevar daños, tiempos de parada del proceso y pérdida de garantías. Las soluciones inteligentes de Endress+Hauser como el sistema SWAS Compact de espacio reducido ofrecen un paquete de alta tecnología para la medición de parámetros críticos que ahorra costes operativos gracias a un consumo muy bajo en agua de refrigeración y muestreo.
SWAS Compact ahorra hasta el 70 % en consumo de agua
en comparación con los sistemas SWAS convencionales
El extraordinario sistema SWAS Compact, optimizado para la industria de alimentos y bebidas, ofrece la fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad máximas con el consumo de agua de refrigeración y muestreo más bajo. Este aspecto está garantizado por la sofisticada disposición de sensores del portasondas de inmersión en caudal
. Monitorización eficiente de vapor
y agua para producción de alimentos que ahorra recursos y costes.
Proceso de la generación de vapor para el procesado de alimentos y bebidas
Los sistemas de monitorización eficientes de Endress+Hauser garantizan la generación de vapor fiable y segura en el procesado de alimentos
Cómo le podemos ayudar
El agua pura es un requisito previo para la seguridad del producto y el OPEX en la industria de la restauración. No sólo para la producción de alimentos en sí, sino también para los procesos de utilidad en la producción, como la generación de vapor industrial. La calidad del agua debe cumplir sistemáticamente las estrictas normas de procesamiento de alimentos y las garantías de los fabricantes de turbinas, calderas y tuberías, incluida la documentación completa. Nuestras soluciones SWAS llave en mano ayudan a ahorrar costes de mantenimiento, a minimizar el tiempo de inactividad del proceso y a prolongar la vida útil de su generador de vapor.
Obtenga asistencia y ahorre tiempo de trabajo con un sistema compacto fácil de operar y mantener y que se adapta perfectamente a sus requisitos. Todos nuestros paneles SWAS posibilitan una eficiencia elevada, y gracias a la marca CE también una monitorización de conformidad rigurosa.
Benefíciese de un sistema SWAS completo llave en mano que analiza el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad y la conductividad ácida en una misma solución de panel. Información precisa y en tiempo real de sus puntos de proceso críticos sin interrumpir su producción.
Con un volumen de muestra de solo 10 l/h, gracias a nuestro panel SWAS Compact con sistema de medición patentado y al 70 % menos de agua de refrigeración y energía con respecto a sistemas similares, puede ahorrar dinero y materias primas.
Todas las soluciones SWAS pueden integrarse a conveniencia y sin contratiempos en sus PLC mediante diversas interfaces, analógicas, digitales o por conectividad IIoT.
Con nuestros sistemas de análisis de agua y vapor, se beneficia de una gestión de datos segura que proporciona pruebas de la calidad de su agua en cualquier momento. La sencillez de conexión, de tipo "plug and play", permite un uso rápido en su planta.
Con el panel SWAS Compact, la monitorización en continuo de los parámetros de calidad, como el pH y la conductividad en la producción de queso, se puede automatizar y simplificar.
Con la solución SWAS Compact de Endress+Hauser, hemos sido capaces de incrementar significativamente la fiabilidad operativa y cumplir con nuestras obligaciones de verificación con menor esfuerzo.
Simon Gutensohn, director general
Milchverwertung Ostallgäu eG
Lo que ofrecemos
Las soluciones de monitorización inteligentes para generadores de vapor de Endress+Hauser como los paneles SWAS Compact proporcionan mediciones de última generación de todos los parámetros críticos desde una sola ubicación central. Ello garantiza que...
Las soluciones de monitorización inteligentes para generadores de vapor de Endress+Hauser como los paneles SWAS Compact proporcionan mediciones de última generación de todos los parámetros críticos desde una sola ubicación central. Ello garantiza que sus componentes están protegidos contra la corrosión y las adherencias. Las soluciones SWAS de Endress+Hauser se han contrastado en numerosos ejemplos de uso durante las últimas décadas. Usted recibirá una solución llave en mano que solo tendrá que conectar a sus conexiones a proceso, y estará lista para funcionar.
Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como el pH/redox, el oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial)), la conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), la turbidez o el COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de...
Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como el pH/redox, el oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial)), la conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), la turbidez o el COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de terceros bajo petición.
Medición de hasta ocho parámetros con un transmisor Liquiline con interfaz de usuario amigable.
Sistema llave en mano SWAS Compact para la medición de la conductividad total, la conductividad ácida/catiónica y la conductividad diferencial, el oxígeno disuelto, el pH para temperaturas hasta 50 bar / 725 psi y 240 °C / 460 °F en un solo dispositivo.
Preparación de muestras con disponibilidad de sistema de reducción de temperatura y presión hasta 320 bar / 4640 psi y 575 °C / 1060 °F.
Cálculo integrado del valor de pH a partir de la conductividad diferencial.
Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico restante.
Apagado automático del sistema si la temperatura del condensado excede los límites de seguridad.
El equipo Oxymax COS22D protege sus productos, procesos y equipos de planta de las influencias del oxígeno. Su medición fiable y estable le ayuda a monitorizar y controlar mejor sus aplicaciones.
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Garantice la fiabilidad del punto de medición y un rendimiento alto del proceso desde el comienzo con los servicios de puesta en marcha del equipo de Endress+Hauser.
Descargas
Calidad del agua fiable en circuitos de vapor
¿Quiere proteger sus calderas, turbinas e intercambiadores de calor de la corrosión y la formación de deposiciones? Pruebe nuestra solución SWAS compacta y obtenga una calidad de agua fiable en sus circuitos de vapor.
Sistemas de monitorización de aguas de proceso para alimentos y bebidas
Sistemas de monitorización de aguas de proceso para alimentos y bebidas
Monitorización eficiente, económica y en conformidad de la calidad del agua de proceso para la producción de alimentos y bebidas con soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
Monit. inteligente de aguas residuales en la ind. de alimentos y bebidas
Monit. inteligente de aguas residuales en la ind. de alimentos y bebidas
Vea cómo las soluciones Endress+Hauser para la monitorización de efluentes de aguas residuales permiten descubrir eficiencias en las aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas a la vez que protegen la conformidad tanto hoy como en el futuro.
Sistemas de monitorización del agua potable para alimentos y bebidas
Sistemas de monitorización del agua potable para alimentos y bebidas
Descubra los sistemas fiables y económicos de Endress+Hauser para la monitorización de la calidad del agua en procesos de la industria de alimentos y bebidas.
Skids de carga y descarga en la industria de alimentos y bebidas
Skids de carga y descarga en la industria de alimentos y bebidas
Vea cómo las soluciones de Endress+Hauser ofrecen mayor rendimiento, ahorro de costes y precisión para la industria de alimentos y bebidas en la carga y descarga de líquidos en camiones y vagones.
Sistema de medición de en tanques para la industria de alimentos y bebidas
Sistema de medición de en tanques para la industria de alimentos y bebidas
Explore cómo las soluciones de Endress+Hauser para la gestión de inventario en tanques están generando ganancias con cumplimiento sostenido en la industria de alimentos y bebidas.
Monitorización de inventario de líquidos en el sector de alimentos y bebidas
Monitorización de inventario de líquidos en el sector de alimentos y bebidas
Descubra cómo las soluciones de monitorización de inventario de Endress+Hauser le ayudan a gestionar las existencias de materias primas o productos finales en varios emplazamientos
Gestión de inventario de primera clase para la industria alimentaria
Gestión de inventario de primera clase para la industria alimentaria
Aprenda más sobre nuestras soluciones de primera clase para la gestión de inventario en la industria de alimentación y bebidas y sobre cómo Endress+Hauser puede gestionar sus existencias en diferentes ubicaciones.
Monitorización de la temperatura en depósitos y silos de alimentos
Monitorización de la temperatura en depósitos y silos de alimentos
Descubra nuestra solución para la monitorización de la temperatura para prevenir la degradación de los alimentos en depósitos y silos de productos a granel. Un perfilado de temperatura adecuado garantiza la calidad de producto y la seguridad en planta.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .