Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de una vaina. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.
El TA550 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.
Ventajas
La extensión y las longitudes de inmersión, así como las dimensiones de la barra, se pueden seleccionar conforme a los requisitos del proceso
Está disponible un amplio abanico de materiales estándar y de conexiones a proceso; se pueden solicitar opciones adicionales conforme a las especificaciones.
Asimismo, están disponibles distintos niveles de calidad de acabado superficial.
La conexión a proceso puede ser roscada o de brida soldada
Cómo la monitorización de la temperatura en el interior del gasificador ayuda a aumentar la seguridad y el cumplimiento de la normativa medioambiental.
La temperatura interior de los reactores durante la reacción del azufre debe monitorizarse de forma continua y precisa para evitar paradas de la planta y optimizar el consumo energético.
Iplom SpA buscaba optimizar su proceso de refinación para prolongar la vida del catalizador y aumentar la seguridad en una aplicación de hidrodesulfuración (HDS) mediante un perfil de temperatura 3D preciso.
Industrial protecting tube omnigrad TA550 Heavy duty - General purpose From round bar stock - Ø 30 mm 3/4" NPT threaded or flanged weld type Also ME U 819.02 - type 2
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .