Gracias a su rentabilidad, aprovechamiento óptimo del espacio, funcionamiento fiable, fácil puesta en marcha y diseño higiénico, el TMR35 cumple todos los requisitos de las industrias de alimentación y bebidas, así como de las ciencias de la vida. Una gran variedad de conexiones de proceso higiénicas proporciona una gran flexibilidad.
Las sondas compactas de temperatura Easytemp TMR35 se usan para medir temperaturas de -50 °C a +150 °C (-58 °F a +302 °F), o hasta +200 °C (+392 °F) con cuello de extensión. Los lugares de instalación más comunes son depósitos y tuberías. TMR35 con conexiones a proceso para aplicaciones sanitarias.
Ventajas
Diseño compacto y pequeño hecho enteramente de acero inoxidable
Tiempos de respuesta muy rápidos
Alta precisión incluso con longitudes de inserción cortas
Transmisor con tecnología a 4 hilos, Pt100 o programable desde PC, con salida analógica de 4 a 20 mA
Configuración y visualización con el software de configuración para PC ReadWin® 2000, de descarga gratuita
Información sobre averías en caso de rotura del sensor o cortocircuito, ajustable según NAMUR NE43
Diseño sanitario compatible con la marca 3-A y la certificación EHEDG; Certificado marítimo.
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
En este white paper se explica cómo pueden utilizarse las sondas de temperatura en la ingeniería de procesos higiénicos. Se detalla la teoría y la práctica, así como ejemplos de aplicación. Más información
tipo métrico sonda de temperatura compacta tiempo de respuesta rápido diseño higiénico conexión a proceso higiénica con o sin cuello
termopozo / tubo de protección
sin (no diseñado para su uso con termopozo) destinado al uso con termopozo termopozo en T/angular incluido
Inserto / sonda
versión de tubería, cables aislados, no flexible
Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción
3,0 mm (0,12") 6,0 mm (0,24")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 600,00 mm (23,62")
Tubería/termopozo protector del material
1.4404 (316L)
Conexión a proceso
higiénico: sistema de sellado cónico G1/2" (metal) conexiones clamp conforme a ISO 2852 / DIN 32676 unión de la tubería atornillada conforme a DIN 11851 Varivent
Forma de la Punta
recta
Aspereza de la superficie Ra
0,4 μm (16 μin) 0,8 μm (32 μin)
Rango de temperatura de operación
PT 100: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Precisión
clase A según IEC 60751
Tiempo de respuesta
t50 = 1 s t90 = 2 s
Integración del transmisor de cabezal
no (señal de 4 … 20 mA)
Certificación
3A Certificado para aplicaciones marinas UL 3111-1 EAC
Para aplicaciones generales (TMR31) o aplicaciones higiénicas (TMR35),
con Pt100, sensor de clase A y conexión a 4 hilos
Opcionalmente con transmisor integrado de 4 a 20 mA, programable
mediante PC
Para aplicaciones generales (TMR31) o aplicaciones higiénicas (TMR35), con Pt100, sensor de clase A y conexión a 4 hilos Opcionalmente con transmisor integrado de 4 a 20 mA, programable mediante PC
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (publicación)
Versión en italiano - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .