Medición de nivel en continuo y detección de nivel en líquidos y sólidos granulados
La calidad estable del producto, la seguridad de planta y la eficiencia económica son aspectos importantes para cualquier punto de medición. La medición de nivel de líquidos, pastas, sólidos granulados o gases licuados suele realizarse en depósitos, silos o containers móviles. Para una medición de nivel continua, medición de densidad e interfase, además de la detección de nivel, ponemos a su disposición una amplia gama de sensores de nivel basados en los distintos principios de medición. Endress+Hauser le ayuda desde la fase de planificación hasta la puesta en marcha y también en las actividades de mantenimiento de su punto de medición.
Ventajas
La solución correcta para cada tarea de medición
Como líder mundial en medición de nivel, Endress+Hauser le garantiza la protección de sus activos
Red de servicio técnico y soporte a escala mundial
Conocimiento y experiencia a lo largo del ciclo de vida del producto
Medición de nivel
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
La medición de nivel por radar ofrece una medición fiable, sin contacto y sin mantenimiento de líquidos y sólidos a granel. El sensor Micropilot es una solución segura incluso en condiciones de proceso extremas.
La detección de nivel puntual Vibronic ofrece una prevención segura de sobrellenado en líquidos y sólidos a granel. Los interruptores Liquiphant y Soliphant son la solución segura incluso en condiciones de proceso extremas.
La medición de nivel por radar guiado ofrece una medición fiable en líquidos y sólidos a granel. El sensor Levelflex es una solución segura incluso en condiciones de proceso extremas.
La medición de nivel por ultrasonidos sin contacto funciona en líquidos y sólidos a granel. Los sensores de nivel Prosonic son una solución probada y rentable para la medición de nivel.
Sondas y sensores para medición de nivel e interruptores de control de nivel con principio capacitivo para uso con líquidos y sólidos a granel. Los sensores de nivel Liquicap, Liquipoint, Solicap y Minicap son sondas sencillas y económicas.
Medición de nivel hidrostática con transmisores de presión para aplicaciones de líquidos. Los dispositivos Deltapilot o Waterpilot con célula de medición Contite no se ven afectados por la posible formación de espuma.
Interruptores conductivos que ofrecen una detección de nivel puntual sencilla y segura en líquidos conductivos. Liquipoint suites para una amplia gama de aplicaciones.
Las sondas de nivel de flotador son una solución sencilla y económica para la detección de nivel en líquidos. El interruptor de nivel Liquifloat funciona como protector de bomba o alarma de nivel en depósitos abiertos.
La medición de nivel radiométrica ofrece medición en continuo sin contacto y detección de nivel en líquidos y sólidos. Los sensores radiométricos son una solución segura incluso bajo condiciones de proceso extremas.
La medición de nivel servo proporciona una medición continua del nivel en líquidos. El instrumento de medición de tanques Proservo se utiliza para aplicaciones de transferencia de custodia y control de inventario.
Barrera de microondas para la detección de nivel en sólidos granulados. Los sensores Soliwave sin contacto son casi insensibles a las condiciones de proceso.
113 GHz: El portfolio más completo en medición de nivel tipo radar
113 GHz: El portfolio más completo en medición de nivel tipo radar
La respuesta adecuada para cada aplicación
Cómo un sensor de nivel inalámbrico puede optimizar su logística
Cómo un sensor de nivel inalámbrico puede optimizar su logística
Todas las ventajas de los sensores de radar digitales para la medición de nivel móvil y estática.
La nueva gama de radares de 80 GHz Micropilot
La nueva gama de radares de 80 GHz Micropilot
Todas las ventajas de la nueva generación de sensores radar de 80 GHz para la medición de nivel.
Para aplicaciones sólidas: Nueva generación de sensores de radar de 80 GHz
Para aplicaciones sólidas: Nueva generación de sensores de radar de 80 GHz
Todos los beneficios de la nueva generación de sensores de radar de 80 GHz para la medición de nivel en la industria primaria, metalúrgica y minera.
Para aplicaciones exigentes: radar Micropilot de 80 GHz
Para aplicaciones exigentes: radar Micropilot de 80 GHz
Todas las ventajas de la nueva generación de sensores de radar de 80 GHz para las mediciones de nivel en la industria química y del petróleo y gas.
For hygienic applications: Micropilot 80 GHz radar
For hygienic applications: Micropilot 80 GHz radar
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
Especialmente pequeña, excepcionalmente potente: la Compact Line
Especialmente pequeña, excepcionalmente potente: la Compact Line
Todas las ventajas de la gama Compact Line para aplicaciones higiénicas en las industrias de la alimentación y bebidas y las ciencias de la vida.
Descargas
Catálogo de medición y detección de nivel
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de nivel para líquidos y sólidos
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .