Temperatura del proceso-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Vacío ... 10 bar (Vacío ... 145 psi)
Conductividad mín. del producto10 µS/cm
Detección de nivel por conductividad
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
El interruptor conductivo proporciona una detección de nivel sencilla y segura en líquidos conductivos. Liquipoint es apto para una amplia gama de aplicaciones. No se precisa calibración y no existen partes móviles en el depósito - larga vida útil, funcionamiento fiable sin desgaste ni bloqueos. Compruebe la amplia gama de interruptores conductivos y haga clic en el botón que sigue a continuación.
La detección de nivel por conductividad con Liquipoint es apta para aplicaciones diversas, desde el control de inventario (cantidad mínima) y la prevención de sobrellenado de depósitos, hasta el control a dos puntos y multipunto (control de bombeo).
Medición conductiva: Principio de medición
La resistencia entre dos electrodos de medición cambia con la presencia o ausencia de producto. En sondas de varilla única, la pared del depósito eléctricamente conductiva funciona como contraelectrodo.
Ventajas
Detección multipunto con una conexión a proceso
Instrumentación sencilla
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .