std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio.
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. std_productprofile_product_benefits_8115. Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero.
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
Líquido: 0.16 a 625 m³/h (0.09 a 368 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 2 a 8342 m³/h (1.18 a 4910 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus
Seguridad funcional
Seguridad funcional
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025) La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (por solicitud)
Título del producto
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio.
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. std_productprofile_product_benefits_8115. Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero.
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
Líquido: 0.16 a 625 m³/h (0.09 a 368 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 2 a 8342 m³/h (1.18 a 4910 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN NACE MR0175/MR0103, PMI (sobre pedido)
Seguridad funcional
Seguridad funcional
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI (por solicitud)
Título del producto
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Para todas las aplicaciones básicas y para sustitución 1 a 1 de las placas orificio.
Características del sensor
Alineación fácil del sensor; incluidos discos de centrado. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. std_productprofile_product_benefits_8115. Distancia entre bridas de 65 mm (2,56 in). Sin bridas. Ligero.
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 150 (½ a 6")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4408 (C3FM) Sensor DSC: 1.4435 (316/316L)
Variables medidas
Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura
Líquido: 0.16 a 625 m³/h (0.09 a 368 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 2 a 8342 m³/h (1.18 a 4910 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
Rango de temperatura del medio
Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opción): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)
Rango de temperatura ambiente
Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V
Material de carcaza del sensor
Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
4‐20 mA (pasivo)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus
Seguridad funcional
Seguridad funcional
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud) material 3.1
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .