Caudalímetro con batería provisto de protección contra la corrosión en conformidad con EN ISO 12944 y modo de eficiencia energética inteligente. Para la instalación subterránea directa o el uso submarino permanente. Sensor certificado para las aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales más exigentes.
Características del sensor
Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo; sensor robusto y completamente soldado. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles. Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P).
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_34505_1508767327. std_productprofile_product_benefits_34506_1508767364. std_productprofile_product_benefits_34507_1508767389. Transmitter housing made of durable polycarbonate. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_34511_1508767514. Measuring intervals can be adapted individually.
Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Rango de temperatura ambiente
Material de la brida acero al carbono: –10 a +60 °C (14 a +140 °F) Material de la brida acero inox.: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
Estándar: acero al carbono con barniz protector, totalmente soldado Carcasa de conexión del sensor: policarbonato
Material de la cubierta del transmisor
Policarbonato
Grado de protección
Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3 Transmisor remoto: IP66/67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior) Posibilidad de configuración vía pantalla local y de herramientas operativas; Acceso remoto a los datos a través de correo y SMS
Salidas
Salida de interruptor/pulso (pasivo)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
GSM/GPRS
Suministro de energía
Interna: Baterías DC 3.6 V Externa: AC 100 a 240 V (44 a 66 Hz) / DC 12 a 60 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
Ninguno
Aprobaciones y certificados metrológicos
material 3.1, calibración realizada en instalaciones para calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN
Aprobaciones higiénicas y certificados
Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .