Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag W 800

Proline Promag W 800 / 5W8B

5W8B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación
  • Título del producto

    Caudalímetro con batería provisto de protección contra la corrosión en conformidad con EN ISO 12944 y modo de eficiencia energética inteligente.
    Para la instalación subterránea directa o el uso submarino permanente.
    Sensor certificado para las aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales más exigentes.

  • Características del sensor

    Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo; sensor robusto y completamente soldado. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P).

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_34505_1508767327. std_productprofile_product_benefits_34506_1508767364. std_productprofile_product_benefits_34507_1508767389.
    Transmitter housing made of durable polycarbonate. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_34511_1508767514. Measuring intervals can be adapted individually.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 300 (1 a 12")

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: poliuretano; caucho macizo
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Error de medición máx.

    ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 pulg/s)

  • Rango de medición

    15 dm³/min a 2500 m³/h (4 a 11 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de la brida acero al carbono: –10 a +60 °C (14 a +140 °F)
    Material de la brida acero inox.: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: acero al carbono con barniz protector, totalmente soldado Carcasa de conexión del sensor: policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Transmisor remoto: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior)
    Posibilidad de configuración vía pantalla local y de herramientas operativas; Acceso remoto a los datos a través de correo y SMS

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso (pasivo)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    GSM/GPRS

  • Suministro de energía

    Interna:
    Baterías DC 3.6 V
    Externa:
    AC 100 a 240 V (44 a 66 Hz) / DC 12 a 60 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Ninguno

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    material 3.1, calibración realizada en instalaciones para calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920