El medidor de flujo de un solo tubo recto con un transmisor compacto o remoto. Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren baja pérdida de presión y un tratamiento delicado de fluidos
Características del sensor
El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio grado 9 Conexión: Titanio grado 2
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo de un solo tubo recto con un transmisor compacto o remoto. Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren baja pérdida de presión y un tratamiento delicado de fluidos
Características del sensor
El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio grado 9 Conexión: Titanio grado 2
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Principio de medida
Coriolis
Característica / Aplicación
Sistema de tubo único balanceado, instalación "Conéctalo y Olvídalo" Diseño: Fácil de limpiar, higiénico, manejo cuidadoso del medio - material resistente químicamente
Temperatura ambiente
-20...+65°C (-4...+140°F)
Temperatura del proceso
-50...+150°C (-58...+302°F)
Presión de proceso absoluta
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Partes húmedas
Titán
Salida
4...20 mA Pulso/Frecuencia Estatus
Certificados / Aprobaciones
ATEX FM CSA
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
The straight single‐tube flowmeter with a compact or remote transmitter. Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.
Características del sensor
Energy‐saving – full bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Straight, easy cleanable single‐tube system. TMB technology.
Características del transmisor
Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .