Tipo de señal de entrada1 analógica 4...20 mA/HART®
SalidaSin definir
PantallaLCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de campo con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Tipo de señal de entradaProtocolo Foundation Fieldbus Protocolo PROFIBUS PA
SalidaSin definir
PantallaLCD retroiluminado de alto contraste con gráfico de barra Etiqueta (TAG)/unidad
Fuente de alimentaciónSin definir
Indicadores de proceso y unidades de control
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Acerca de Indicadores de proceso y unidades de control
Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por indicadores de proceso. Los grandes indicadores ofrecen una buena legibilidad en todas las condiciones ambientales. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Los indicadores alimentados por lazo no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Los indicadores Fieldbus son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican losvalores comunicados por el bus.
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de indicadores de proceso y unidades de control proporciona:
Los indicadores de proceso para montaje en armario así como montaje en campo
Indicadores de proceso alimentados por lazo para instalación directa en zonas Ex
Indicadores de proceso con indicador HART para hasta 4 valores en un solo equipo
Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor de alarma, matemáticas, presión diferencial, linealización...)
Indicadores Fieldbus para integración en sistemas de bus de campo
Principio de medición: Indicadores alimentados por lazo
Estos indicadores no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente de 4 a 20 mA. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Se utilizan donde los valores de medición deben ser claramente visibles o donde el indicador del equipo de medición es de difícil lectura debido a las condiciones de instalación. Son muy convincentes por indicar con mucho contraste los valores de proceso en cualquier entorno y condición ambiental.
Principio de medición: Indicadores Fieldbus
Estos indicadores son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican los valores comunicados por el bus.
La versión PROFIBUS® PA de los equipos funciona como un receptor puro sin dirección de equipo propia.
Los indicadores FOUNDATION Fieldbus™ pueden funcionar tanto en modo escucha como en modo estándar utilizando la conexión de bloque funcional.
Principio de medición: Indicadores con función de control
Los indicadores con función de control combinan diversas funcionalidades en un solo equipo:
Barrera activa
Transmisor
Unidad de control con relé
Estas características combinadas con los excelentes indicadores ofrecen la mayor comodidad y mejor funcionalidad en planta.
Ventajas
Excelente relación precio/prestaciones
Puesta en marcha, operación y configuración rápidas, sencillas y cómodas
Seguridad adicional mediante indicación local de valores medidos
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .