Protector contra sobretensiones HAW568 para la instalación en el equipo de campo para señales de comunicación y alimentación con certificación SIL y Ex opcional
Protector contra sobretensiones HAW568 para la instalación en el equipo de campo
Ámbito de aplicación
El protector contra sobretensiones HAW568 permite evitar la destrucción de los componentes electrónicos de los equipos de campo. Garantiza que las sobretensiones que se producen en los cables de señal (p. ej., de 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación de buses de campo y en los cables de alimentación pasen de forma segura al suelo. La funcionalidad del componente electrónico no se ve fe afectada ya que utilizando la conexión de libre impedancia de la unidad de protección, no pueden introducirse interferencias por deriva de tensión.
Los protectores contra sobretensiones se utilizan para debilitar las corrientes residuales que se originan en las etapas de protección contra rayos ubicadas aguas arriba y para limitar los picos de sobretensión inducidos o generados por el sistema
Las unidades HAW568 se utilizan principalmente en la automatización de procesos y en las tecnologías de medición y comunicación dentro de la industria del tratamiento de agua y aguas residuales, química, de petróleo y gas, y de generación eléctrica y energética.
Equipo compacto para proteger cables de señal/comunicación o para la protección simultánea de cables de señal, comunicación y alimentación
Ventajas
Mayor disponibilidad de la planta en el campo de la automatización de procesos, ya que los componentes electrónicos están protegidos
Montaje directo, fácil y compacto, para la instalación en equipos de campo
Opcionalmente disponible con homologación según SIL3
La conexión en paralelo reduce la resistencia en el lazo (versión roscada)
No se requiere una entrada de cable adicional para la versión de paso
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
Surge arresters are applied to protect electronic components of a plant against overvoltage! Due to this, investment intensive measuring instruments are protected and the plant availability is increased.
Aplicación
Surge protection for power supply or signal / communication cables
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .