Aplicaciones estándar en proceso y ambiente Monitorización a largo plazo de procesos tranquilos y estables
Característica
Electrodo digital sin contacto con tecnología Memosens Muy robusto, versión para aplicaciones exigentes y altas presiones
Rango de medición
–1.500 mV a +1.500 mV
Principio de medición
Electrodo compacto de gel con diafragma de teflón y doble referencia de gel Pieza de medición como pin de oro o anillo de platino
Diseño
Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura Tecnología de gel avanzada Transferencia de datos inductiva y digital con tecnología Memosens
Material
Electrodo de vidrio con diafragma de teflón
Dimensión
Diámetro: 12 mm (0,47 in) Longitudes del eje: 120, 225 y 360 mm (4,72, 8,86 y 14,17 in)
Temperatura del proceso
–15 a 135 °C (5 a 275 °F)
Presión de proceso
0 a 16 bar (0 a 232 psi)
Sensor de temperatura
NTC 30K
Certificación Ex
ATEX II 1G EEX ia IIC T3/T4/T6 FM/CSA Clase 1, Div. 2, en combinación con transmisores CM42 y CPM153
Conexión
Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens
Protección contra ingreso
IP68
Certificados adicionales
Biocompatibilidad validada conforme a ISO 10993-5:1993 y USP (versión actual) Certificado TÜV sobre resistencia a la presión de hasta 16 bar con seguridad triple contra sobrepresiones Compatibilidad electromagnética conforme a EN 61326:1997
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
Información técnica (TI)
Versión en inglés - 05/2005
New version available in English
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and reference electrode Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in process and environmental technology
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 11/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
pH and ORP measurement Supplement to: BA01572C, BA01109C Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous areas EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
pH/ORP measurement Supplement to BA01572C, BA01109C Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .