Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Punto de medición completo de la turbidez

Punto de medición de baja turbidez para el agua potable y agua de proceso

Todo lo que necesita para realizar mediciones de la turbidez fiables y muy precisas

71481762
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Precio tras configuración en el carrito

Sensor de turbidez
Turbimax CUS52D

Turbimax CUS52D es un sensor inteligente con calidad de laboratorio que funciona sin supervisión en todos los puntos de medición de sus aplicaciones de producción de agua. Gracias a su diseño higiénico autolimpiante, puede montarlo directamente en su sistema de tuberías. De este modo, se ahorrará extensas instalaciones de bypass y evitará pérdidas de producto. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Turbimax CUS52D combina una máxima integridad de proceso y datos con una fácil utilización. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento preventivo.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Instalación

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Diseño

    40 mm sensor

  • Dimensión

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Material

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Rango de medición

    0.000 to 4000 FNU

  • Presión de proceso

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Salida / comunicación

    Memosens

  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Medición de la turbidez en:
    Agua para consumo y de proceso
    Agua salina
    Fluidos de servicio de todas las industrias

  • Instalación

    En línea in situ, sensor con abrazadera, célula de caudal, sensor con abrazadera, retráctil, sensor recto, inmersión en canales abiertos

  • Rango de medición

    0,000 a 4000 FNU

  • Principio de medición

    Sensor de turbidez nefelométrica (90° de dispersión) según ISO7027

  • Diseño

    Sensor de 40 mm

  • Material

    Versión de acero inoxidable: 1.4404
    Versión de plástico: cabezal del sensor: PEEK, eje: PPS
    Óptica: zafiro
    Juntas tóricas: EPDM

  • Dimensión

    Diseño de 40 mm, versión clamp higiénica
    320 × 40 mm

  • Temperatura del proceso

    Versión de acero inoxidable: –20 a 85 °C (0 a 185 °F)
    Versión de plástico: –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Presión de proceso

    Versión de acero inoxidable: 0,5 a 10 bar abs
    (7,3 a 145 psi abs)
    Versión de plástico: 0,5 a 6 bar abs
    (7,3 a 87 psi abs)

  • Sensor de temperatura

    Versión de acero inoxidable: –20 a 85 °C
    (0 a 185 °F)
    Versión de plástico: –20 a 60 °C
    (–4 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Salida / comunicación

    Memosens

  • Certificados adicionales

    ISO 7027

Portaelectrodos para la medición de turbidez
Flowfit CUA252

Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas potables y aguas de proceso. Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de medición más bajo – para obtener información precisa sobre su proceso. El material de polietileno (PE) reforzado resiste presiones y temperaturas elevadas y es totalmente apto para aplicaciones de agua potable. En consecuencia, usted no pierde ni una sola gota de agua en el proceso. Su conexión clamp fácil de usar y la instalación y puesta en marcha rápidas del sensor con purgado automático.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Ensamble de flujo continuo para agua potable
    aplicaciones
    y redes de distribución
    ensamble de flujo continuo para agua de proceso
    aplicaciones

  • Instalación

    Ensamble de flujo continuo para agua potable
    aplicaciones
    y redes de distribución
    ensamble de flujo continuo para agua de proceso
    aplicaciones

  • Diseño

    PE100

  • Material

    PE100

  • Dimensión

    350 x 120 mm

  • Temperatura del proceso

    0 .. 60°C

  • Presión de proceso

    0 .. 6 bars

  • Conexión

    G 1 1/4 y varios adaptadores

Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442

El transmisor Liquiline CM442 le permite conectar hasta 2 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Reconoce automáticamente los sensores, su funcionamiento es sencillo y cuenta con piezas de repuesto estandarizadas con el resto de equipos de la plataforma Liquiline. Con sus entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, podrá controlar incluso sistemas de limpieza y bombas de dosificación. La tecnología Heartbeat Technology ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Conductivo

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Cloro libre

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Luz alternante de cuatro rayos

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Caja robusta de plástico
    Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
    Relé de alarma, 2 relés

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Sensor ultrasónico

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Base de la caja: PC-FR
    Junta del cabezal: EPDM

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm
    9,33 × 7,64 × 7,38 in

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP 66 / IP 67

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens
    2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
    2 entradas digitales como opción

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados adicionales

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principio de medida

    Fluorescence measurement

  • Principio de medida

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
    2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Temperatura del proceso

    –20 a 60 °C (0 a 140 °F)

  • Aplicación

    Controlador modular a 4 hilos
    Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
    Dos sensores conectables en todas las combinaciones
    Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
    Módulos y sensores de tipo "plug and play"

  • Salida / comunicación

    De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
    Relé de alarma, 2 relés

  • Entrada

    1 a 2 entradas digitales Memosens

Sistema de limpieza automático por ultrasonidos
CYR52

El sistema de limpieza por ultrasonidos CYR52 elimina la suciedad de la superficie y las burbujas de aire de su sensor de turbidez Turbimax CUS52D, lo que facilita una medición de la turbidez fiable, automatizada y sin supervisión. Es más, usted puede planear sus intervalos de servicio para optimizar su estrategia de mantenimiento. CYR52 proporciona limpieza no invasiva y sin interferencias en el proceso por lo que constituye una gran opción para aplicaciones sanitarias.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

Referencia de estado sólido
CUY52

La referencia de estado sólido CUY52 es una herramienta inteligente de verificación para el sensor de turbidez Turbimax CUS52D. Su configuración es ingeniosamente simple y no requiere el uso de patrones de calibración líquidos. En consecuencia, cualquier verificación resulta rápida y segura: ni su personal ni su proceso entran en contacto con líquidos, por ejemplo, la perniciosa formacina. Con el equipo CUY52 usted tiene bajo control todos sus puntos de medición en aplicaciones de agua potable y de proceso.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio de medida

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    herramienta de verificación para CUS52D, calibración
    vasos con retro dispersión extremadamente baja

  • Instalación

    Solo para fines de
    verificación o calibración/ajuste

  • Temperatura del proceso

    0..50C

  • Presión de proceso

    1bar (ambiente)