El portaelectrodos Flowfit CPA250 está diseñado para la instalación de tuberías en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Ofrece espacio para tres sensores y puede alargar su vida útil manteniéndolos en contacto con producto incluso cuando el flujo se ha interrumpido. El portaelectrodos en sí es también duradero gracias al propileno resistente a la corrosión. Flowfit es justo el producto adecuado para sus aplicaciones estándar.
Flowfit CPA250 está diseñado para utilizarse en tuberías en:
Tratamiento de aguas residuales
Aguas para consumo
Servicios de planta
Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 6 bar.
Ventajas
Portaelectrodos económico para la instalación en línea
Instalación y extracción sencillas de los sensores gracias a una tapa roscada
Calibración sencilla sin desmontar los sensores utilizando la parte inferior extraíble como vasija de calibración
Reduce la complejidad de instalación al proporcionar 3 posiciones de montaje para sensores de 120 mm además de una unidad opcional de limpieza
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
El análisis de aguas residuales con el Liquistation CSF48 y el Liquiport CSP48 móvil puede proporcionar información valiosa sobre la incidencia de Covid-19 en un área determinada
- ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - calibración directa en el soporte es posible con tapa de calibración extraíble - conexión de limpieza por aspersión con CPR3
Material
Soporte: PP Junta: diferentes materiales disponibles
Temperatura del proceso
máx. 80°C (176°F)
Presión de proceso
máx. 6 bares a 20 °C (87 psi a 68 °F)
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Agua
Instalación
Flujo a través del sujetador
Característica
Tubería, derivación
Diseño
- ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120mm - calibración directa en el soporte es posible con tapa de calibración extraíble - conexión de limpieza por aspersión con CPR3
Material
Carcasa: PP, PVDF o acero inox. 1.4571 Junta: diferentes materiales disponibles
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .