Resumen de beneficios
-
Ideal support of your pH measurement in demanding applications in Mining, Minerals and Metals with the Memosens CPF81E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.
-
Benefits at a glance
Memosens CPF81E pH sensor with flat membrane suitable for abrasive media
pH sensor with patented electrolyte bridge for improved protection against electrode poisoning
Easy sensor installation thanks to threaded connections on both ends
Robust polymer housing
Versatile Liquiline CM442 transmitter offers advanced diagnostic functionalities with Heartbeat Technology
Immersion assembly Flexdip CYA112 can be optionally upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning operation
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPF81EFijaciones:CPF81E- _ 5NAD2Tipo electrodo:5Versión básica, Conexión Proceso NPT 3/4", punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Sistema de referencia:ADUnión anular de PTFE, cámara doble, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud inserción:213mm, membrana plana -
2
- F
- L
- E
- X
Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442Fijaciones:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112Fijaciones:CYA112-AA _ _ BHomologación:ANo homologadoTubo de Inmersión:AEstándarAdaptador del Sensor :BNPT3/4 -
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
Sensor de pH digital
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E es la solución digital resistente para aplicaciones exigentes. Proporciona mediciones fiables incluso con productos abrasivos y con velocidades de caudal elevadas. Gracias a su portasondas integrado, el electrodo requiere poco espacio de instalación. Gracias a la tecnología digital Memosens 2.0, CPF81E combina una integridad de proceso máxima con una fácil utilización. Es resistente a la humedad y permite la calibración en laboratorio. Ofrece una amplia capacidad para guardar los datos de calibración y proceso que proporciona la base perfecta para el mantenimiento predictivo.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Monitorización de flotación, lixiviación, neutralización y salidas
-
Característica
Electrodo de gel resistente a la contaminación del electrolito que repele la suciedad, incluye conexión a proceso NPT 3/4"
-
Rango de medición
pH 0 a 14
-
Principio de medición
Electrodo de gel compacto con sistema de doble cámara de referencia, electrolito de puente salino de nitrato potásico y diafragma de PTFE
-
Diseño
Electrodo compacto en caja de PPS con conexión a proceso NPT 3/4"
-
Material
Caja: PPS
Electrodo de pH: vidrio de membrana sin conductor
Sistema de doble cámara de referencia: KNO3 y KCl/AgCl -
Dimensión
Diámetro: 22 mm (0,87 in)
Longitud (protector, eje largo): 150 mm (5,91 in)
Longitud (membrana plana): 140 mm (5,51 in) -
Temperatura del proceso
Versión LH: 0 a 110 °C (32 a 230 °F)
Versión NN: 0 a 80 °C (32 a 170 °F) -
Presión de proceso
1 a 10 bar abs a 80 °C
(15 a 145 psi a 176 °F) -
Sensor de temperatura
Pt1000
-
Certificación Ex
(opcional) FM IS NI Cl. I Div. 1&2, Grupos A-D
-
Conexión
Conector Memosens
-
Protección contra ingreso
IP68
Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442
Liquiline CM442 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. El controlador de 1/2 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM442 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
-
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Luz alternante de cuatro rayos
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Caja robusta de plástico
Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma,
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
2 a 4 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA,
Relé de alarma, 2 relés -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Sensor ultrasónico
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Material
Base de la caja: PC-FR
Junta del cabezal: EPDM -
Dimensión
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Protección contra ingreso
IP 66 / IP 67
-
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA
2 entradas digitales como opción -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificados adicionales
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Principio de medida
Fluorescence measurement
-
Principio de medida
Fotométrico UV
-
Característica
Cubierta de plástico robusta
Todas las aplicaciones que no sean ex -
Diseño
2 entradas Memosens, 2 a 4 salidas de corriente, relé de alarma
2 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes -
Temperatura del proceso
–20 a 60 °C (0 a 140 °F)
-
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos
Multicanal: 1/2 canales digitales para protocolo Memosens
Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez
Dos sensores conectables en todas las combinaciones
Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento
Módulos y sensores de tipo "plug and play" -
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA
Relé de alarma, 2 relés -
Entrada
1 a 2 entradas digitales Memosens
Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112
El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro del tubo de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Cloro total
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
-
Instalación
CYA112 es un sistema de portasondas modular para sensores en balsas abiertas, canales y depósitos
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Material
Tubería de inmersión, ángulo de conexión, roscas soldadas: acero inoxidable 1.4404
Adaptación del sensor, fijador rápido, anillo de sujeción multifunción: POM - GF
Juntas tóricas: EPDM -
Dimensión
Diámetro de la tubería de inmersión: 40 mm (1,57 in)
Longitud: 600, 1.200, 1.800 y 2.400 mm
(23,6, 47,2, 70,9 y 94,5 in) -
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Principio de medida
Fotométrico UV
-
Característica
Instalación fácil y simple
Universal y flexible -
Diseño
Versiones en acero inoxidable o PVC
-
Temperatura del proceso
0 a 60°C (32 a 140°F)
-
Aplicación
Tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, diseño de plantas, canales abiertos, balsas, depósitos abiertos y tinas de proceso, niveles de agua con fluctuaciones
Cable de medición digital
CYK10
CYK10 garantiza una conexión resistente al agua de los sensores Memosens al transmisor. Sus conectores inductivos no presentan corrosión por contacto y garantizan el aislamiento galvánico del transmisor y el producto. Simplemente, deje de preocuparse por las restricciones debidas a la longitud del cable, los potenciales interferentes o la humedad y disfrute de una transmisión de señal completamente fiable y segura.
-
Principio de medida
Potenciométrico
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Rango de medición
No se necesita cable de alta impedancia
-
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Presión de proceso
máx. 50 bares/725 psi a 135 °C/275 °F
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protección contra ingreso
IP68
-
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión digital, inductiva, sin contacto de señales de medición
-
Instalación
Cabezal con conector inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales cableadas o conector M12 para conectar al transmisor.
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía.
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Principio de medida
Conductivo
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Instalación
Cabezal de conexión inductivo para sensores digitales con tecnología Memosens y terminales de cable o conector M12 para conectar al transmisor
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificación Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV
-
Principio de medida
Cloro libre
-
Aplicación
Cable de medición para transmisión sin contacto, inductiva y digital de señales de medición
-
Característica
Transmisión inductiva y digital de señales de medición y energía
No le afecta la humedad, los campos electromagnéticos ni la corrosión -
Diseño
Acoplamiento de bayoneta de fácil manejo para conectar los sensores digitales con la tecnología Memosens y el cabezal de conexión
Sin contactos abiertos, resistente a la humedad -
Material
Cubierta del cable: TPE
Caja de conexiones: aluminio -
Dimensión
Diámetro: 6,3 mm (0,25 in)
Conductores: 2x2 conductores, pares trenzados
Longitud: hasta aprox. 100 m (328 ft) -
Temperatura del proceso
–25 a 135 °C (–13 a 277 °F)
-
Sensor de temperatura
Para sensores digitales con cabezal de conexión inductivo con y sin sensor de temperatura
-
Certificados adicionales
También disponible como versión SIL con certificado TÜV