TRANSIC Extractive combina las ventajas de un diseño de transmisor con la flexibilidad de un sistema extractivo, lo que lo convierte en la solución ideal para la monitorización de las concentraciones de O2 en plantas y procesos. Gracias a la espectrografía láser de última generación, este sistema es capaz de realizar mediciones fiables incluso en condiciones difíciles. Como módulo, se puede adaptar específicamente a diferentes estándares industriales así como a casi cualquier aplicación, y también es apto para atmósferas potencialmente explosivas o entornos higiénicos.
Inertización de depósitos y conductos
Almacenamiento, procesamiento y embalaje de alimentos, medicamentos y otras sustancias sensibles al oxígeno
Propiedades del equipo:
Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
Manejo intuitivo e instalación libre
Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
Flexible para prácticamente cualquier aplicación
Capacidad de ampliación modular
Diversas homologaciones Ex disponibles
Ventajas
Resultados de medición fiables en condiciones de medición difíciles y en gases contaminados
Mantenimiento mínimo gracias a una racionalizada preparación de los gases
Se puede usar en atmósferas potencialmente explosivas
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and
longstanding experience
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 01/2025
New version available in English
An overview brochure about emission monitoring, their measuring principles and technologies, global requirements and services, a selection guide and the measuring devices at a glance
TRANSIC Extractive – oxygen measurement for many application
Innovación (IN)
Versión en inglés - 01/2025
New version available in English
The TRANSIC Extractive modular analyzer system combines the benefits of the TRANSIC transmitter design with the flexibility of an extractive analyzer system.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .