Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
The bio sleeve is a critical consumable part for easy, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. It connects to a reusable, automatically aligned multi optic which pairs with an Rxn-10 probe. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.
Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more
Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more
Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications
Ventajas
Improved ease of use and reduced maintenance
Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols
Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time
120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material exclusivo, optimizado para bioprocesos Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4 Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Información técnica (TI)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (publicación)
Versión en checo - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (publicación)
Versión en inglés - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .