Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress + Hauser Flow Francia

Fabricación y calibración a medida de caudalímetros electromagnéticos, ultrasónicos y vortex

En Cernay, Endress+Hauser Flow fabrica caudalímetros electromagnéticos, ultrasónicos y vortex para el mercado mundial. Durante los últimos 30 años, Endress+Hauser Flow Francia se ha convertido en una instalación de alta tecnología. Hoy en día, las principales competencias incluyen sofisticados revestimientos para los tubos de medición de la línea de productos de medidores magnéticos. Se utilizan constantemente 10 sistemas de calibración. La planta emplea a más de 430 personas.
Explore el mundo de nuestros caudalímetros.

Endress + Hauser Flow France, torre de agua ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow France, Cernay, hombres mirando a través de un caudalímetro de gran diámetro ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow France, Cernay, control de calidad ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow France, Cernay, mujer con tubo medidor ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow France, mujeres con caudalímetro ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow France, Cernay, plataforma de calibración ©Endress+Hauser
Endress + Hauser Flow France, Cernay, centro de producción para medición de caudal, logística ©Endress+Hauser
  • Director

    Christophe Stoos

  • Año de fundación

    1991

  • Equipo local

    435

Su centro de productos para la medición de caudal en Francia

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division Cernay es una filial propiedad al 100% de Endress+Hauser Flowtec AG Suiza

  • Capacidad de calibración: 10 equipos de calibración de producción con capacidades de 2 a 2400 mm. Más información sobre otras competencias de producción de Endress+Hauser Flow.

  • Suministrador de tubos de caudal (tubos de medición) integrado en el lugar de producción

  • Sistemas de calidad: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 acreditados (laboratorio de calibración)

    Sistema medioambiental: ISO 14001: 2015, Sistema de seguridad: ISO 45001: 2018

  • Producción

Contacto

  • Endress+Hauser Flow France S.A.S.U.

    Endress+Hauser Flow France S.A.S.U.

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Francia

Descargas

    Ficha de datos: Endress+Hauser Flow Francia

    Su centro de productos para la medición de caudal en Francia

    Indicaciones para llegar a Endress+Hauser Flowet AG, Cernay

    Cómo llegar

    Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor

    Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor