Aumentando los niveles de seguridad
Instalación de un sistema de prevención de sobrellenados en Oriente Medio
Nuestra solución para la prevención de sobrellenados con alarma independiente de alto nivel minimiza los riesgos de peligros mayores. Nuestro cliente, un grupo mundial de empresas energéticas y petroquímicas, decidió instalar nuestra solución en sus instalaciones de Oriente Medio.

Ventajas a primera vista
Funcionamiento más seguro de las terminales de almacenamiento
Menor mantenimiento y procedimiento de los "Test de Pruebas" automatizado
Mayor eficiencia operativa y uso optimizado de los depósitos
Estandarización de equipos (menos piezas de repuesto)
Solución llaves en mano y transferible a diversos terminales de almacenamiento en todo el mundo
El desafío
Aunque los depósitos estaban equipados con un sistema de medición automatizado, los estándares de nuestro cliente de acuerdo con las últimas recomendaciones de la API (API2350 4ª ed.) requerían un sistema de alarma independiente de alto nivel para prevenir sobrellenados, separado de cualquier otro equipo y método utilizado para la medición automatizada de depósitos.
Las especificaciones requerían unos conmutadores de nivel de seguridad SIL3 según IEC61508, IEC 61511-1/ certificado por la TŰV, basándose en el principio de medición por horquilla vibrante, y automonitorización continua.
Nuestra solución
Suministramos el sistema de prevención de sobrellenados estándar del mercado y los servicios relacionados que cumplían con todos los requisitos de cliente en cuanto a:
Comprobación y puesta en marcha de los detectores de nivel SIL3 y del sistema de supervisión
Instalación eléctrica, conexionado, SAI, alarmas acústicas y pilotos luminosos
Puesta en marcha, comprobación, arranque y formación
Servicio posventa
Asistencia telefónica las veinticuatro horas del día, todos los días de la semana (24/7)
Cumplimiento y ejecución del proyecto según los estándares del cliente - Cero LTI
Alcance del proyecto
Proporcionamos soluciones llave en mano que incluían:
Compra de todos los materiales y equipos
Detalle de diseño e instalación
Cableado
Instalación
Verificación
Puesta en marcha
Arranque y entrega
Formación de los operarios
Servicio de apoyo posventa
Detalles de la aplicación
El sistema de prevención de sobrellenados según los últimas normas estándar API 2350, es una solución modular SIL3 para la monitorización de nivel y alarma en caso de detección de riesgo de sobrellenado. En caso de cualquier error o alarma, se activan notificaciones visuales y auditivas, y se muestran los mensajes correspondientes en el indicador y el armario de la electrónica con la posibilidad de obtener más detalles sobre los fallos.
Ingeniería detallada y pruebas de aceptación en fábrica
Ingeniería de detalle, julio de 2012: una vez aceptado el pedido, se completó el detalle del diseño para incluir la documentación sobre el diseño de los instrumentos, el armario de control, el cableado y la documentación sobre el proyecto.
Pruebas de aceptación en fábrica (FAT): los componentes principales del proyecto, incluidos los instrumentos y el armario de conexiones, pasaron las FAT antes de ser instalados para confirmar el cumplimiento de las especificaciones. A mediados de noviembre de 2012, se suministraron todos los componentes y se empezaron los trabajos de instalación.
Instalación y SAT (site acceptance test)
Instalación en campo: todo el personal involucrado asistió a una formación sobre el sistema de seguridad. Antes de empezar los trabajos en campo se evaluaron los riesgos y se gestionaron los permisos de trabajo necesarios. Las instalaciones en campo se completaron en el plazo y cumpliendo con todos los procedimientos de seguridad especificados por el cliente.
Las SAT fueron totalmente completadas en diciembre de 2012. Se realizó la inspección y verificación del sistema según los estándares de comprobación del cliente. Posteriormente se realizó una formación de personal y el traspaso de obra.
Principales componentes de la solución
Detectores de nivel Fail Safe Liquiphant S de Endress+Hauser, certificados SIL3.
Armario de control con nivel de seguridad SIL3 equipado con PLC y entradas y salidas de Allen Bradley, indicador de gráficos y textos, alarmas acústicas y pilotos luminosos SIL.
Automatización de los Test de Pruebas.