Análisis de la composición Raman de los piensos para turbinas de gas
Cómo ayuda la espectroscopia Raman a los sistemas de combustible de turbinas de gas preparados para el futuro
A medida que el mundo avanza hacia la descarbonización, se adopta el gas como combustible para turbinas por su flexibilidad y como una medida para reducir las emisiones de carbono en el ecosistema energético. Las turbinas industriales modernas de gran potencia han sido diseñadas para aceptar una gama mucho más amplia de mezclas de combustible. Muchas empresas de todo el mundo preguntan a los fabricantes de turbinas de gas si sus turbinas actuales pueden quemar combustibles con un alto contenido de hidrógeno.

Principales ventajas
Proporciona un análisis rápido, preciso y no destructivo de la composición de la alimentación de las turbinas de gas
Protege y optimiza turbinas de gas al ofrecer resultados en tiempo para hacer cambios operacionales cruciales
Está hecha a medida para medir específicamente en una corriente específica de combustible o desarrollada para administrar un rango más amplio de composiciones y mezclas de combustible
Ofrece actualizaciones más rápidas con tiempos operativos mucho mayores que los de los métodos de análisis convencionales basados en separación, como la GC o MS
Proporciona mediciones preparadas para el futuro de combustibles sin carbono, como el hidrógeno o el amoníaco
El desafío
Una evaluación extensa del analizador de fase gaseosa Raman para monitorizar la alimentación de combustible para turbinas en un laboratorio de tecnología para turbinas de gas. El propietario de estas instalaciones generalmente enviaba cuatro tecnologías de analizador diferentes con cada turbina, incluido un calorímetro, un par de cromatógrafos de gases redundantes, un analizador de oxígeno y un analizador de CO2.
La solución
Se integró el analizador Raman a la corriente de combustible gaseoso por medio de un bypass a una sonda de fibra óptica Raman montada en una interfaz cruzada de unión simple. Las mediciones se realizaron a una presión de alimentación de combustible de 350 psia. El espectrómetro de masas requería unas líneas de transferencia de muestras y un acondicionamiento de muestras previos al puerto de inyección. Se llevaron a cabo estudios en profundidad de eventos transitorios rápidos con ambos sistemas analizadores.