Riego las 24 horas del día
Monitorización digital remota de macetas de plantas
Mobile Green es un concepto innovador de Bauer Baumschulen AG que permite mantener zonas verdes de forma inteligente en espacios urbanos. La empresa suministra plantas en macetas que se pueden colocar y reposicionar como se requiera. Como servicio especial, el vivero ofrece a sus clientes una aplicación que proporciona información en tiempo real sobre el estado de las plantas como, por ejemplo, el estado del riego. Para ello, sensores inteligentes recopilan datos de medición y los transmiten a clientes a través de una conexión segura a la nube.
Ventajas
Los clientes del vivero pueden visualizar los datos de medición en la aplicación y comprobar remotamente si las plantas aún tienen agua suficiente.
Se pueden programar de forma precisa los intervalos de rellenado.
También es posible programar avisos para advertir de que el nivel de llenado se encuentra por debajo de un límite definido o cuando la batería del sensor está baja.
Los usuarios pueden confiar en la función de alarma por correo electrónico para actuar rápidamente.
Las mediciones de temperatura proporcionan información adicional sobre el estado de las plantas.
El desafío
Las jardineras están diseñadas para incorporar un depósito de agua interno que suministra agua a las plantas de manera uniforme. Este depósito se debe rellenar regularmente para garantizar un riego ininterrumpido. Bauer Baumschulen AG ha desarrollado una aplicación para sus clientes que mejora esta tarea y proporciona información sobre el nivel de llenado y la temperatura ambiente. El principal desafío es poder registrar los datos de medición de las macetas y transmitirlos independientemente de donde estén ubicadas.
La solución
Proporcionamos una solución práctica al equipar las macetas de plantas con el sensor de nivel de llenado inalámbrico Micropilot FWR30. Este instrumento alimentado por batería mide el nivel de llenado del depósito de agua y la temperatura ambiente, y transmite los datos recopilados directamente al ecosistema IIoT Netilion a través de una conexión LTE segura. Este sistema pone los datos a disposición en formato digital y los transfiere a la aplicación del vivero mediante una interfaz digital (API).
Micropilot FWR30
Netilion Connect