Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Almacenamiento y transporte seguro y eficiente de productos químicos

Reduzca los riesgos para su salud, sus equipos y el entorno sin comprometer su disponibilidad y eficiencia

Le ayudamos a elegir soluciones fiables que le garanticen la seguridad en el transporte y almacenamiento de productos químicos

El almacenamiento y transporte de productos químicos y otros materiales peligrosos conlleva inevitablemente riesgos potenciales. Es más, la historia demuestra que los efectos de un accidente no son solo económicos, sino que además pueden tener consecuencias irreparables en las vidas humanas y el entorno natural. Reducir tales riesgos con una gestión de la seguridad rigurosa y asimismo garantizar la eficiencia y disponibilidad de planta es hoy un desafío principal de la industria química en todo el mundo.

Hechos clave

1.500

operaciones de transporte con peligro de explosión/año

evitadas, al utilizar nuestro conocimiento experto y portfolio se reduce considerablemente el riesgo y se contribuye enormemente a la seguridad.

Medición y detección de nivel en depósitos ©Endress+Hauser
Perspectivas

Medición y detección de nivel en depósitos

Un sobrellenado en un depósito no solo puede representar un gasto importante, sino que además puede poner en entredicho la fiabilidad y reputación de la planta. Un control preciso de los niveles de los depósitos resulta crítico, aunque requiere unas tecnologías de medición muy sofisticadas.

Nuestra experiencia en el campo

Nuestro portfolio de medición, diseñado para un control de nivel fiable y preciso, posibilita un control completo de las sustancias nocivas y reduce el riesgo de derrames:

  • Evite sobrellenados y garantice una medición de nivel de sus fluidos fiable con Liquiphant Detector de nivel a prueba de fallos que complementa los sistemas de medición instalados
  • Mejore su seguridad y eficiencia con una monitorización continua, que incluye pruebas de ensayo inteligentes mediante un pulsador, sin tener que desmontar nada, y un intervalo entre "proof test" de hasta 12 años
  • Aproveche las ventajas que le ofrecen sus equipos Micropilot de medición por radar de 80 GHz para efectuar mediciones sin contacto y en continuo de líquidos, seguras y transparentes
Protección de depósitos contra sobrellenado ©Endress+Hauser
Perspectivas

Protección de depósitos contra sobrellenado

Un medidor de nivel defectuoso podría fallar y no alertar a los operarios encargados del almacenamiento cuando un depósito se llena hasta un nivel defectuoso. Un sistema de prevención de sobrellenado automatizado puede detectar, indicar y prevenir con fiabilidad desbordamientos peligrosos en sistemas de almacenamiento de productos químicos y petroquímicos.

Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece sistemas inteligentes y fiables para la monitorización de depósitos y containers de almacenamiento:

  • Ahorrar tiempo con operaciones de llenado simultáneas y seguras para múltiples depósitos
  • Incremente la capacidad del depósito gracias a tiempos de reacción reducidos ante paradas de productividad
  • Reduzca el tiempo y el esfuerzo que requiere el llenado simultáneo gracias a los tests de prueba automatizados remotos (16 depósitos en menos de 5 minutos)
Carga y descarga ©Endress+Hauser
Perspectivas

Carga y descarga

La carga y descarga de petróleo, metanol y otros materiales peligrosos es una operación compleja y potencialmente peligrosa que presenta riesgos de incendio y explosión en la zona inmediata.

Nuestra experiencia en el campo

Nuestro principio de medición por Coriolis permite la carga segura de materiales peligrosos y proporciona unas mediciones más precisas y seguras en comparación con los caudalímetros volumétricos.

  • Garantizar el cumplimiento de la legislación sobre transacciones comerciales utilizando nuestros skids de medición de carga (LMS),diseñados y certificados por la Directiva de Instrumentos de Medición (MID)
  • Reduzca errores de facturación con los contadores de efecto Coriolis Promass de altas prestaciones
  • Una pérdida de presión inferior que con caudalímetros volumétricos

Ventajas

La seguridad y la productividad de la planta son cuestiones críticas que requieren un colaborador en quien pueda confiar; uno que no esté interesado en beneficios a corto plazo sino en desarrollar relaciones duraderas. Con nuestros más de 60 años de experiencia, que incluye una larga historia de productos por primera vez en la industria, hemos crecido con su sector. Nuestros instrumentos y soluciones están desarrollados en conformidad con los estándares de seguridad pertinentes, que garantizan el transporte y almacenamiento seguros de productos químicos.

Hechos clave

+ de 17 años

aplicando el estándar de seguridad funcional IEC 61508 (calidad, seguridad y fiabilidad).

Hechos clave

> 90%

de su tiempo ahorrado durante la comprobación del sistema instrumentado de seguridad con un sistema de prevención de sobrellenado automatizado. Teniendo en cuenta las 4 horas por depósito que se necesitan de la forma convencional.

Hechos clave

> 4,8 Millones.

de interruptores de nivel por horquilla vibrante instalados en líquidos en todo el mundo.

Resumen

Cómo le podemos ayudar

Del procesamiento al almacenamiento de sustancias nocivas, el portfolio exhaustivo de Endress+Hauser le ayudará en cada etapa de su sistema de lazo de control a superar la dicotomía entre la eficiencia de la planta y la seguridad para el ser humano y el medioambiente.

  • Ingenieros y sistemas de gestión con certificado de seguridad
  • Conformidad con reconocidos estándares internacionales y recomendaciones: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
  • Certificaciones para zonas con peligro de explosión aceptadas internacionalmente: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
  • Seguridad funcional dotada de tecnología de última generación en conformidad con IEC 61508 (hasta SIL 3)
  • Funcionamiento uniforme gracias a conceptos de seguridad desde el diseño enfocados a operaciones simples y seguras

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes