Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Reducción de costes en la industria farmacéutica

La innovadora tecnología de medición y los sofisticados conceptos de mantenimiento ayudan a reducir los costes garantizando la calidad

Biotecnólogo en un laboratorio

La industria de las ciencias de la vida se enfrenta continuamente a nuevos retos. Amplios sectores de la población necesitan disponer de medicamentos asequibles. Mientras que los elevados costes de investigación exigen una alta productividad y fiabilidad, las empresas farmacéuticas deben ofrecer una alta calidad de los medicamentos de forma constante y a un coste menor. Es importante mantener la rentabilidad, la fabricación global y la conciencia de los costes. En este contexto, cada vez se solicitan más soluciones innovadoras para la industria farmacéutica. Tenemos algunas ideas para usted.

Hechos clave

8%

crecimiento de la productividad

debido a menores paradas de planta gracias a conceptos de calibración integrados

Sensor de temperatura autocalibrado TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Perspectivas

Implemente una medición de la temperatura innovadora

Para las empresas farmacéuticas, la temperatura es uno de los principales puntos de medición críticos en un bioproceso con un fuerte impacto tanto en la cinética celular como en la solubilidad de los gases disueltos. La temperatura influye en la cinética de la reacción, el crecimiento celular, la viabilidad celular y la formación de productos. Por lo tanto, es necesario un control de la temperatura de banda estrecha y una calibración frecuente para cumplir con los requisitos del proceso y la precisión, lo que puede ser costoso.

Nuestra experiencia en el campo

Para garantizar un resultado y una calidad óptimos, los equipos de medición de temperatura deberían calibrarse con regularidad. En las aplicaciones críticas es común un intervalo de seis meses. Utilizar tecnología de medición innovadora puede reducir significativamente los trabajos de calibración y los costes. Es por eso que desarrollamos el primer sensor de temperatura con autocalibración del mundo, TrustSens TM371. Este innovador dispositivo le ofrece una autocalibración en línea totalmente automatizada y trazable, que lo ayudará a eliminar no conformidades o fallos no detectados

Empleado de una empresa farmacéutica analizando los equipos instalados ©Endress+Hauser
Perspectivas

Estandarice sus activos instalados

Funcionamiento uniforme y sustitución rápida de los dispositivos: puede parecer fácil, pero no lo es. Conseguir y mantener una total transparencia de los numerosos activos instalados a lo largo del tiempo en su empresa farmacéutica es un reto constante que aumenta considerablemente los esfuerzos de mantenimiento. Analizar sus activos instalados para la fabricación es el primer paso para optimizar la eficiencia del mantenimiento y la disponibilidad de la planta.

Nuestra experiencia en el campo

Analizar sus activos instalados para la fabricación es el primer paso para optimizar el mantenimiento y la disponibilidad de la planta. Durante este proceso, nuestros expertos pueden identificar instrumentos obsoletos o desactualizados, que luego pueden reemplazarse fácilmente. No solo su logística de repuestos mejorará drásticamente al estandarizar sus activos, sino que también podrá mejorar y racionalizar sus esfuerzos de formación en un entorno estandarizado.

Biotecnólogo en un laboratorio ©Endress+Hauser
Perspectivas

Verifique la funcionalidad de los instrumentos

El mantenimiento y la calibración a menudo se consideran una molestia que requiere mucho tiempo y dinero. Sin embargo, tanto el mantenimiento como la calibración son fundamentales cuando se trata de salvaguardar la fiabilidad del proceso y la calidad del producto en la fabricación de productos farmacéuticos.

Nuestra experiencia en el campo

Los instrumentos equipados con Heartbeat Technology amplían los ciclos de pruebas y proporcionan notificaciones de diagnóstico estandarizados para un mantenimiento económico. La tecnología ofrece una monitorización simple y fácil de los puntos de medición durante el funcionamiento habitual. Los errores se reconocen en una fase temprana y se aumenta la producción. La verificación de instrumentos valida que todos los componentes críticos funcionen correctamente dentro de la especificación definida.

Sistema de agua purificada en la industria farmacéutica ©Endress+Hauser
Perspectivas

Optimice su producción y distribución de agua

Para evitar la carga biológica, el agua debe estar continuamente en movimiento a una velocidad de caudal superior a 2 m/s. Por lo tanto, una medición de caudal fiable es fundamental, y los puntos de medición críticos deben calibrarse regularmente. Cuando se trata de agua purificada (PW) y agua para inyección (WFI), la conductividad es el principal parámetro de calidad. Los límites definidos en las farmacopeas deben cumplirse siempre.

Nuestra experiencia en el campo

Con Heartbeat Technology nuestros instrumentos proporcionan una monitorización automática fiable y contribuyen a la optimización de los procedimientos de calibración, especialmente en procesos continuos. Esto se traduce directamente en una mayor disponibilidad de la planta y de la fabricación. En procesos de PW y WFI, la medición de conductividad sin compensación de temperatura en el rango bajo es un requisito básico. La calibración del sistema en el lazo de distribución es una forma eficiente de garantizar el cumplimiento normativo. Para optimizar su producción y distribución de agua:

  • Medición de caudal muy precisa
  • Monitorización de la conductividad fiable
  • Una calibración fácil y rápida
  • Autodiagnóstico y verificación sin esfuerzo

Ventajas

Supere los desafíos del futuro junto con nuestros especialistas, quienes le proporcionan mil ideas sobre cómo lograr el control de costes de produccción en la industria farmacéutica y le ayudan a alcanzar sus objetivos y excelencia operativa.

Hechos clave

10 %

de reducción de los costes gracias a conceptos de mantenimiento preventivo

Hechos clave

60 %

menos de Procedimientos Operativos Estándar para calibración

Hechos clave

94 %

de cobertura total en las pruebas con Tecnología Heartbeat

Resumen

Cómo le podemos ayudar

Nuestros expertos de la industria farmacéutica tienen muchas ideas sobre cómo ahorrar costes en producción farmacéutica y mejorar la excelencia operativa. Con nuestros conceptos innovadores en tecnología de medición y mantenimiento, puede reducir significativamente el esfuerzo y los costes de calibración. Para controlar sus costes, debería pensar en:

  • optimizar la calibración o instalar dispositivos de medición de temperatura autocalibrados
  • estandarizar sus activos instalados, optimizar sus existencias y aumentar su disponibilidad de las piezas de recambio
  • integrar y evaluar datos de diagnóstico y verificar la funcionalidad de los instrumentos
  • optimizar su ciclo de producción y distribución de agua

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes