Uno de los mayores desafíos de la industria farmacéutica es encontrar el equilibrio entre los medicamentos especializados y los asequibles. Los procesos de fabricación de medicamentos deben mantenerse flexibles y eficientes, al tiempo que aumenta la demanda de plazos cortos de comercialización y la presión de los costes. Es importante centrarse en la innovación y la mejora continua para mantenerse al día. Los datos de la industria farmacéutica deben utilizarse para pasar de una perspectiva centrada exclusivamente en la calidad a la productividad, la fiabilidad y la innovación.
Hechos clave
1 : 1
Integridad de datos
La Tecnología Memosens digital garantiza valores precisos y fiables
Cómo conseguir un conocimiento predictivo del proceso farmacéutico

Integridad de los datos desde el laboratorio hasta el proceso de fabricación
La importancia de la garantía de calidad en la industria farmacéutica es cada vez mayor. Para mitigar el riesgo de interpretaciones erróneas y deficiencias de calidad, debe utilizarse la misma tecnología de medición en el laboratorio y en el proceso de fabricación de los medicamentos.
Nuestra experiencia en el campo
El uso de una tecnología coherente durante el escalado le ayuda a acelerar el proceso de liberación de fármacos al ofrecer datos validados y fiables en todas las escalas
- La tecnología Memosens para el análisis de líquidos se basa en sensores digitales inteligentes con microprocesadores de datos integrados. La digitalización de los datos brutos en el cuerpo del sensor garantiza una transferencia de datos fiable independiente de los factores externos.
- El software Memobase Plus documenta el tiempo de vida completo de los sensores Memosens. Le permite guardar y exportar datos de medición y utilizar sensores idénticos en el laboratorio y en el proceso para obtener unas mediciones perfectamente comparables y un escalamiento sin sobresaltos.

Aumentar la fiabilidad y alargar los intervalos de calibración
La calidad del producto, el rendimiento en la fabricación y los costes son los elementos clave en la producción de fármacos. El innovador diagnóstico de instrumentos con función de monitorización y verificación incrementa significativamente la fiabilidad y reduce los riesgos.
Nuestra experiencia en el campo
Con Heartbeat Technology dispone de la opción de verificar con rapidez y sencillez las condiciones de los equipos de medición más importantes y generar un informe de verificación antes de cada ciclo de producción. La verificación se lleva a cabo directamente en el punto de medición sin interrupciones del proceso, lo que reduce significativamente los trabajos de verificación. En última instancia, este enfoque le permite prolongar los intervalos de calibración.
- Con Proline Promass P 100 se obtiene una fiabilidad máxima con unos los esfuerzos de calibración mínimos gracias a Heartbeat Technology. Proporciona acceso sin complicaciones a datos de equipo y de proceso ampliados gracias a la transmisión de señales digital.

Calidad consistente gracias a los datos en tiempo real
Los fallos de sensor no detectados pueden dar lugar a no conformidades, problemas de calidad y déficits de medicamentos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros instrumentos dotados de Heartbeat Technology proporcionan en todo momento información de diagnóstico en tiempo real, lo que permite reducir el riesgo de no conformidades. Confiar en los datos digitales le permite de manera permanente optimizar la fiabilidad de sus procesos, la transparencia de sus diagnósticos y los intervalos de calibración.

Optimización basada en datos de la medición de pH
La medición de pH es la medición de tipo analítico más común de la industria de procesos y ofrece un enorme potencial de optimización. Acompaña al agente activo durante todas las fases, desde el desarrollo a la producción industrial, y se utiliza en diversos pasos del proceso. Una medición de pH coherente y fiable resulta por ello muy importante, tanto en el laboratorio como en la fabricación a gran escala.
Nuestra experiencia en el campo
Todos nuestros sensores de pH están diseñados y optimizados específicamente para resistir tanto las condiciones de proceso como los ciclos de esterilización. Con nuestra tecnología de medición de pH, los datos se almacenan directamente en el cuerpo del sensor y se sincronizan con la base de datos. La utilización de la misma tecnología digital en todas las escalas para los sensores de pH proporciona la máxima fiabilidad. Analizar el histórico de los datos le permitirá optimizar sus actividades de calibración e introducir en el laboratorio conceptos de calibración sofisticados.
- El sensor de pH digital Memosens CPS171D se ha desarrollado especialmente para uso en bioreactores. Proporciona valores fiables incluso tras los ciclos CIP/SIP y autoclave. Con la tecnología digital Memosens el sensor proporciona una integridad de datos máxima y permite calibraciones de laboratorio.
- El transmisor multicanal Liquiline CM44P es el primer transmisor que combina fotómetros de proceso y sensores Memosens. El transmisor ahorra tiempo y dinero al proporcionar una integración directa en el sistema.
Ventajas
Ahorre tiempo y dinero con la optimización basada en datos y el análisis predictivo en la fabricación farmacéutica. Generar un valioso conocimiento del proceso es la base para tomar las decisiones correctas. Trabajemos juntos para encontrar la mejor solución de análisis de datos e IIoT para su proceso farmacéutico.
Hechos clave
1 minuto
para generar un informe de verificación a demanda
Hechos clave
70 %
Menos costes de calibración con Heartbeat Technology, durante 10 años de funcionamiento
Hechos clave
0,5 l - 20 cbm
Se puede lograr el máximo rendimiento en todas las escalas, desde el laboratorio hasta el proceso de fabricación
Cómo le podemos ayudar
Obtenga datos en tiempo real e información valiosa de su planta farmacéutica con variables de toma de decisiones continuas a través de la analítica farmacéutica. Ayude a los operadores de sus instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos proporcionándoles soluciones eficaces para una optimización segura y económica de los procesos. Vaya un paso más allá y consiga una verdadera inteligencia empresarial mediante:
- la integración horizontal de los datos de estado de sus instrumentos
- la identificación, el análisis y la optimización de los datos de fabricación críticos
- el uso de las mismas tecnologías de medición, en el desarrollo de procesos, en el procesos de fabricación y en los laboratorios de calidad
- la optimización de sus intervalos de calibración
- la ayuda de la tecnología digital para sus tareas de calibración