Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TWF16

TTWF16
Termopozo para aplicaciones de alta temperatura

Termopozo métrico de metal / cerámica para las industrias metalúrgica, primarias y de generación de energía

TWF16
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    Fabricado a partir de segmentos
    tubo de protección soldado
    tubo de protección cerámico
    conexión a proceso como racor de compresión
    Pieza de repuesto para TAF16

  • Conexión principal

    M24 x 1,5
    ranura para cabezal DIN A

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    2.200 mm (86,61")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    4.525 mm (178,15")

  • Conexión a proceso

    racor de compresión:
    G1/2"
    G3/4"
    G1"
    G11/4"
    G11/2"
    brida ajustable

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    14,0 mm (0,55")
    15,0 mm (0,59")
    17,2 mm (0,68")
    18,0 mm (0,71")
    21,3 mm (0,84")
    22,0 mm (0,87")
    26,7 mm (1,05")
    28,0 mm (1,10")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4749 (~446)
    1.4841 (310)
    Hastelloy 600 (2.4816)
    Hastelloy 601 (2.4851)
    Incoloy 800HT (1.4959)
    Kanthal AF
    Kanthal Super
    NiCo
    Nitruro de silicio (SiN)

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura

    –200 … 1.700 °C (–328 … 3.092 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    1 bar (15 psi)