El transmisor de presión digital Cerabar PMC71 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de relleno se usa típicamente en aplicaciones higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2/3 según IEC 61508.
Cabezal de aluminio o acero inoxidable (316L) con dos cámaras.
Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas
Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Rangos de medida: -1/0 mbar a +40 bar (+1,5 a +600 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%
Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, o para aplicaciones marinas
Ventajas
El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos
Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana
Sensor cerámico de alta pureza resistente a sobrecargas (99,9% Al2O3)
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental.
Transmisor digital con sensor capacitivo y membrana de cerámica Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico Barrera de proceso secundario
Suministro de voltaje
4...20 mA HART 10,5...45 V CC (no Ex): Ex ia: 10,5...30 V CC PROFIBUS PA: 9...32 V CC (no Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V CC (no Ex)
Precisión de Referencia
Estándar 0,075% Platino 0,05%
Estabilidad a largo plazo
0,05 % de URL/año 0,08 % de URL/5 años 0,1 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
-20°C...150°C (-4°F...257°F)
Temperatura ambiente
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relativa/absoluta
El menor rango calibrable
5 mbar (0.075 psi)
Resistencia al vacío
0 mbar abs.
Máx. relación de reducción
100:1
Límite máx. de sobrepresión
60 bar (900 psi)
Conexión a proceso
Cuerda: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2 Brida: DN25...DN80, ASME 1"...4", JIS 10K
Transmisor digital con sensor capacitivo y membrana de cerámica Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Seguridad mejorada vía función de auto diagnóstico Barrera de proceso secundario
Especialidades
funcionalidades del diagnóstico diferentes idiomas en el software
Suministro / Comunicación
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Precisión
Estándar: 0,05 % Platino: hasta 0,025 %
Estabilidad a largo plazo
0,05% de URL/año
Temperatura ambiente
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Temperatura del proceso
-40°C...150°C (-40°F...302°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
HistoROM/M-Dat pantalla digital de 4 líneas Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio Carcasa separada
Sucesor
PMC71B
Límites de la aplicación
Celda de medición: cerámica Si presurizado, posiblemente utilice medición de presión diferencia con dos transmisores de presión (dp electrónico). Observe la proporción de la presión de superficie : presión hidrostática
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Fuente de alimentación del sistema para funcionamiento en paralelo con entrada de 100 a 250 V CA y salida de 24 V CC y 2,5 A, así como refuerzo estático/dinámico
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .