Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gestión móvil de los activos de planta con Field Xpert SFX370

Field Xpert SFX370

SFX370
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Función

    Computadora móvil para uso rudo (PDA) para puesta en marcha y mantenimiento de dispositivos de campo. Configuración eficiente de dispositivo y device diagnostics para dispositivos de campo HART y FOUNDATION en áreas Ex y No Ex.

  • CPU

    Procesador Multi Core OMAP de 1 GHz

  • Memoria

    RAM 512 MB, Memoria Flash 1 GB,
    Tarjeta Micro-SD de 4 GB (posibilidad de hasta 32 GB)

  • Suministro de energía

    Batería de iones de litio, IEEE 1725 (recargable y extraíble), 3.7 V, 4000 mAh

  • Dimensiones (W x H x D)

    Estándar:
    225 mm x 85 mm x 58 mm
    (8,8" x 3,3" x 2,3")
    Con módulo de cabeza opcional:
    249 mm x 85 mm x 58 mm
    (9,8" x 3,3" x 2,3")

  • Tamaño de pantalla

    Pantalla táctil de 3.5 pulgadas de alta resolución, protegida con cristal Gorila, sensor de luz ambiental, retroiluminación LED, rotación automática de pantalla (acelerómetro).

  • Resolución

    VGA (640 x 480 pixeles), 65.536 colores

  • Interfaz de Comunicación

    • USB
    • LAN inalámbrica
    • Bluetooth
    • Luz infraroja

  • Operación

    Sistema Operativo:
    Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3,
    Alemán o Inglés (dependiendo de la orden)

  • Configuración

    Software de configuración:
    • Dispositivo Xpert HART
    • Dispositivo Xpert FOUNDATION Fieldbus

  • Opcional

    • Inalámbrico WAN
    • GPS

  • Certificados

    Especificación de caída:
    MIL-STD 810G
    Compatibilidad Electromagnética:
    Interferencia conforme a
    • EN 55022: 2006 + A1: 2007
    • CISPR 22: 2006-03 (Clase B)
    Inmunidad conforme a
    • EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
    • CISPR 24: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
    Protección contra entrada:
    IP65, NEMA Tipo 4
    Protección contra explosión:
    Intrínsecamente segura
    II 2G Ex ia IIC T4 Gb IP64
    II 2D Ex ia IIIC T135°C Db IP6X
    Marca CE
    Aprobación de área peligrosa:
    • ATEX (Zona 1) IIC T4
    • ATEX (Zona 21) IIIC IP 64
    • IECEx (Zona 1) IIC T4
    • IECEx (Zona 21) IIIC IP 64
    • NEC Clase I, División 1, A–D T4
    • NEC Clase II, División 1, E–G T4
    • NEC Clase III, División 1
    Aprobación de telecomunicación:
    FCC, CE
    Seguridad eléctrica:
    UL (DEMKO), cULus enlistada