Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens COS81D es un sensor higiénico  para la medición de oxígeno.

Memosens COS81D

COS81D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Control del proceso en la producción de enzimas, control de crecimiento de cultivos, biotecnología, industria alimentaria, aplicaciones de proceso generales

  • Instalación

    Conexión a proceso estándar Pg 13,5
    Instalación posible en portasondas de pH estándar

  • Característica

    Sensor óptico higiénico para la medición del oxígeno estable a lo largo de múltiples ciclos de esterilización
    Es posible medir en aguas tranquilas

  • Rango de medición

    0,004 a 30 mg/l
    0,05 a 330 %SAT
    0,1 a 700 hPa

  • Principio de medición

    Las moléculas sensibles al oxígeno (marcador) están integradas en una capa ópticamente activa (capa de fluorescencia). La superficie de la capa de fluorescencia está en contacto con el producto. La óptica del sensor se coloca detrás de la capa de fluorescencia. La óptica del sensor transmite pulsos de luz verde a la capa de fluorescencia. Los marcadores responden (emiten fluorescencia) con pulsos de luz roja. La duración y la intensidad de las respuestas de señal dependen directamente del contenido de oxígeno o de la presión parcial.

  • Diseño

    Sistema óptico, acero inoxidable

  • Material

    Eje del sensor: acero inoxidable 1.4435
    Junta de proceso: FKM (USP <87>, <88> Clase VI y FDA)
    Junta/juntas tóricas: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Clase VI y FDA)

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 220, 360 y 420 mm
    (4,72, 8,66, 14,2 y 16,5 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 140 °C
    (32 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    0,02 a 13 bar abs
    0 a 190 psi

  • Sensor de temperatura

    Pt1000 (Clase A de acuerdo con DIN IEC 60751)

  • Conexión

    Cabezal de conexión Memosens

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1
    ASME BPE-2016
    Reglamento (CE) n.º 1935/2004