Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Raman data library dashboard for real-time spectral data visualization

Raman data library software

Enhance productivity and ensure data integrity with customizable, user-friendly spectral analysis software

KRDL
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Espectroscopia Raman

  • Aplicación Task

    Recoger, visualizar, guardar, recuperar y archivar datos
    Importar datos en tiempo real de Raman RunTime
    Identificación de tendencias y visualización del proceso
    Organización de los datos orientada al proyecto
    Cotejo de datos para preparación de la modelación
    Análisis de picos y regiones con modelado cuantitativo de picos
    Exportaciones contextualizadas hacia programas quimiométricos
    Versión cGxP
    Trazabilidad de datos espectrales
    Gestión de usuarios
    Conservación de registros electrónicos
    Firmas electrónicas
    Registro de auditoría

  • Campo de aplicación

    Licencia para una estación
    Raman Data Library es un software destinado a visualizar, organizar, analizar y modelar datos para el desarrollo de aplicaciones y la monitorización de rutinas desde un PC estándar. También permite controlar el analizador Raman Rxn.
    Con la versión cGxP, la trazabilidad de datos espectrales, la gestión de usuarios, la conservación de registros electrónicos, las firmas electrónicas y el registro de auditoría ayuda a facilitar el cumplimiento independiente de la norma FDA 21 CFR Parte 11.
    Además, también resulta posible una conexión con una administración de usuarios centralizada (p. ej., Microsoft Active Directory™).
    El software está disponible en la versión Core, de funcionalidad limitada, y en la versión cGxP, con funcionalidad plena.
    Raman Data Library es compatible con la v6.4 o superior de Raman RunTime y con los analizadores Raman Rxn2 y Rxn4.

  • Sistemas operativos

    Microsoft Windows 10 (Professional 64 bits)

  • Tipo de procesador

    Intel Core i5 o procesador equivalente

  • Memoria principal

    16 GB

  • Capacidad del disco duro

    Espacio necesario en el disco: 10 GB, según el tamaño de la base de datos

  • Resolución del monitor, indicador

    Tamaño de la pantalla: 24" o más con una resolución de 1920 x 1080 o superior (ordenadores de sobremesa)
    Tamaño de la pantalla: 13" o más con una resolución de 1920 x 1080 o superior (ordenadores portátiles)
    Relación de aspecto de la pantalla 100 %

  • Entrada

    Importación de datos, SPC desde Raman RunTime o software anterior, o bien OPC-UA desde Raman RunTime

  • Salida

    RDL dispone de comunicación en ambos sentidos con Raman RunTime (tanto entrada como salida)

  • Base de datos

    Raman Data Library usa una base de datos segura integrada. La base de datos SQLite, suministrada por un tercero, proporciona un sistema de gestión de la base de datos relacional (RDBMS) con todas las funciones.

  • Marcas registradas

    Microsoft
    Windows
    Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.