La gestión de combustible es esencial en la industria minera. El combustible es un factor de coste importante ,los vehículos mineros, especialmente los camiones Dumper, que consumen grandes cantidades. Además, las consecuencias de una interrupción en la disponibilidad de combustible puede ocasionar costes muy elevados, ya que implican un gran riesgo en lugares remotos. También resulta crítica la monitorización precisa de los silos durante el llenado para minimizar los peligros para el personal y el entorno. Las tecnologías de gestión de combustible de Endress+Hauser reducen los riesgos y hacen que la minería sea más eficiente.
Hechos clave
350 litros
de combustible diésel es el consumo promedio de un camión minero por hora.

Carga de combustible directa
El proceso de carga de combustible puede presentar incertidumbres, agravadas por los bajos niveles de precisión que ofrecen los caudalímetros mecánicos, que suelen ser de 0,5 %, y las discrepancias entre los proveedores de combustible y los operadores de la mina suelen ser habituales.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece múltiples tecnologías para superar ambigüedades en las transacciones de carga de combustible.
- Integre un caudalímetro Coriolis de Endress+Hauser con una precisión de 0,1 %
- Saque partido de nuestra calibración de densidad única para la detección de combustible diluido o impuro
- Mejore la precisión de transferencias de combustible en hasta 0,25 % con el skid de medición de carga de Endress+Hauser

Gestión de inventario de combustible mejorada
Una vez realizada la entrega en sitio, el combustible tiene que ser almacenado, monitorizado y gestionado. Los operadores de mina necesitan tener acceso online de alta calidad y en tiempo real a los datos, para poder tomar decisiones óptimas con respecto a la gestión de combustibles.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece soluciones de control de inventario de última generación para instalaciones de almacenamiento de combustible.
- Benefíciese de componentes de sistema inteligentes como los PLC y las puertas de enlace (gateways)
- Utilice sistemas telemétricos de última generación para llegar a puntos remotos o de acceso difícil
- Confíe en mediciones de nivel y temperatura fiables, seguras y precisas

Prevención de sobrellenado fiable
El sobrellenado de silos no solo es peligroso para los operarios y para el entorno, sino que implica pérdida de recursos valiosos y escasos.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser ofrece una gama competa de sistemas de prevención de sobrellenado para minimizar estos múltiples riesgos.
- Integre instrumentos de radar para la monitorización de la cantidad de combustible
- Instale detectores de nivel para detectar cuándo el silo está lleno
- Cumpla con las normas HSE y las normativas para obtener una mayor seguridad
Ventajas
Gracias a nuestra experiencia en las industrias minera y de Oil & Gas, Endress+Hauser puede ofrecer soluciones especializadas para los desafíos que presenta la gestión de combustible. Además, nuestra oferta consiste tanto en componentes de sistemas como en instrumentos de medición que facilitan la integración y la fiabilidad de los instrumentos.
Hechos clave
0,25%
precisión de medición del skid de medición de camiones
Hechos clave
<1 min
de tiempo de reacción ante posible sobrellenado
Hechos clave
<5 min
para realizar tests de pruebas de 16 depósitos de combustible
Cómo le podemos ayudar
El combustible es un elemento vital para una mina; sin embargo, a menudo suele haber margen para la optimización en su gestión y control. Endress+Hauser ofrece tecnologías con múltiples aplicaciones para mejorar la gestión del combustible y su tratamiento en las operaciones mineras.
- Skids de llenado de camiones para carga óptima de combustible desde el proveedor
- Recursos de gestión de inventario para garantizar un suministro de combustible constante
- Soluciones de prevención de sobrellenado en silos para proteger al personal y el entorno