El tratamiento y la eliminación de fangos en el medio ambiente están cada vez más regulados en todo el mundo, lo que impulsa al sector de las aguas residuales a explorar nuevas soluciones, a menudo con un coste elevado. Para minimizar los costes de explotación, la preparación de los fangos y la optimización del proceso de deshidratación son esenciales para reducir el volumen que debe secarse o incinerarse. La digestión anaeróbica de los fangos reduce aún más su volumen y peso y, como subproducto, el biogás y el biometano pueden capturarse y reutilizarse como biocombustible y electricidad.
Hechos clave
~40%
de los costes totales de explotación del proceso de tratamiento de aguas residuales
están relacionados con el proceso de tratamiento de lodos. La cartera de Endress+Hauser ayuda a reducir los costes operativos y a optimizar los procesos de tratamiento.
Descubra más acerca del tratamiento de fangos

Preparación del acondicionador de fangos
Las soluciones poliméricas para el acondicionamiento de fangos deben prepararse mediante dilución in situ. Los floculantes son costosos y, para conseguir resultados de deshidratación estables y maximizar los ciclos de deshidratación, es esencial lograr la concentración de polímero adecuada.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestra acreditada cartera de caudalímetros electromagnéticos de alta precisión permiten optimizar la concentración de la solución de polímeros y el consumo de polímeros.
- Le garantizamos una medición de caudal volumétrico precisa, tanto para el acondicionador como para el agua de la disolución
- Instale los caudalímetros electromagnéticos con facilidad en su sistema de acondicionamiento de fangos
- Obtenga ciclos de deshidratación prolongados gracias a los caudalímetros electromagnéticos

Mejorar la deshidratación para una concentración óptima de fango
Dado que la concentración de polímeros alcanzada puede variar, sólo a veces se garantiza una relación óptima entre polímeros y sólidos en suspensión en los fangos. La optimización de los resultados de deshidratación depende del control de la concentración de fangos entrantes y de la medición de la densidad.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros caudalímetros másicos Coriolis combinan la medición del caudal y de la densidad del medio para la dosificación constante y precisa de soluciones de polímeros. Alternativamente, la combinación de un caudalímetro electromagnético preciso con una medición de sólidos en suspensión garantiza unos resultados estables y buenos para los fangos deshidratados.
- Garantice una medición óptima del caudal y la densidad con fangos muy oscuros utilizando el caudalímetro Coriolis Proline Promass A500
- Obtenga resultados estables en la deshidratación de lodos combinando nuestro caudalímetro electromagnético de alta precisión Promag W 400 con el sensor de sólidos en suspensión Turbimax CUS51D
.jpg)
Espuma en el proceso de deshidratación.
El agua centrada procedente del proceso de deshidratación de lodos está muy contaminada con nitrógeno amoniacal y sólo puede introducirse en el sistema de tratamiento de aguas residuales en cantidades dosificadas. Para ello, se amortigua en una balsa de retención. Dado que la espuma resultante del medio perjudica fuertemente el proceso, es indispensable su control.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro Micropilot FMR60mide continuamente el nivel del agua centrada y puede detectar la formación de espuma con la ayuda de la tecnología Heartbeat Technology.Además, se puede garantizar la cantidad óptima de dosificación del antiespumante y un control eficiente de la bomba.

Procesos eficientes de digestión
Las bacterias beneficiosas deben protegerse de las condiciones críticas del proceso de digestión de fangos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestra instrumentación del proceso garantiza un entorno en el que las bacterias del digestor pueden prosperar: oscuridad mantenida, ausencia de oxígeno, temperatura constante y un valor de pH casi neutro.
- Garantice una temperatura constante en el digestor con nuestro termómetro modular RTD TR15
- Valor de pH en la tubería de fangos de reciclado utilizando nuestro sensor digital combinado de pH/ORP Memosens CPS16E
- Tiempo de retención suficiente y valor de pH casi neutro: Tiempo de retención suficiente y carga de proceso armonizada mediante nuestro medidor de nivel hidrostático Deltapilot FMB50.

Medición precisa del caudal y el metano en biogás húmedo
El caudal de biogás y la concentración de metano son parámetros críticos que indican fallos en el proceso de digestión anaerobia de fangos. Sin embargo, condiciones ambientales como la gran dinámica de caudal, el biogás saturado de agua, la concentración variable de metano y la presión extremadamente baja dificultan la medición de estos parámetros en la mayoría de los dispositivos.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro exclusivo caudalímetro ultrasónico en línea Proline Prosonic Flow B 200 proporciona una medición precisa y fiable del caudal de biogás húmedo y de la concentración de metano en condiciones de proceso fluctuantes.
- Seguimiento de parámetros difíciles de medir en la gestión de la digestión de fangos
- Se garantiza un tiempo de retención Se garantizan unas condiciones óptimas de digestión de los fangos
Ventajas
Atinar el equilibrio justo entre las obligaciones legales y el rendimiento económico es hoy uno de los desafíos principales en la industria del tratamiento de las aguas residuales. Nuestros consultores de la industria de todo el mundo conocen sus exigencias locales y pueden realizar recomendaciones acerca de cómo mejorar sus procesos. Basados en nuestra experiencia y nuestro portfolio de instrumentación específico consiguieron resultados excelentes junto a nuestros clientes.
Hechos clave
20%
de reducir el consumo de polímeros
Hechos clave
+25%
mayor vida útil del filtro gracias a la mejora de los resultados de deshidratación
Hechos clave
3 millones
Caudalímetros electromagnéticos Proline Promag vendidos desde su lanzamiento en 1977 en una amplia gama de aplicaciones.
Cómo le podemos ayudar
La cartera de productos de Endress+Hauser ayuda a los operadores de plantas a aumentar la rentabilidad mediante la supervisión precisa de los índices de deshidratación con respecto a los objetivos y el consumo de polímeros para el condicionamiento de fangos.
- Optimización del consumo de polímeros y mejora de los resultados de deshidratación
- Mejora del proceso de digestión y monitorización del estado